お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

アプリケーションノート

Basler GigE対応カメラをコグネックス社製VisionPro 7.2に接続する方法

このアプリケーションノートでは、Basler GigE対応カメラをコグネックス社製ソフトウェアVisionPro 7.2に接続するための要件や必要な調整作業についてご紹介しています。

アプリケーションノートの中で解説している内容は、以下の通りです。

  • コンピューターとの接続に使用するGigEネットワークアダプターのハードウェア要件(Intel PRO/1000チップセットとカテゴリー6以上のGigE対応ケーブルを備えたものを推奨)
  • IPアドレスの自動取得によるカメラの検出、帯域幅の最大化のためのネットワークアダプターの設定方法
  • ネットワークアダプターとカメラの双方に互換性のある固定IPアドレスを設定する方法
  • 特定のUDPポートをブロックし、接続先のカメラとデータ通信を行うためのGigEネットワークアダプターのファイアウォールの設定方法
  • コグネックス社製GigE Vision Configuration Toolの使用方法
  • VisionPro QuickBuildアプリケーションを使用してコグネックス社製VisionProとGigE対応カメラの接続テストを行う方法

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、以下のリンクをクリックしてください。