お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

EMVAデータ

Basler racer raL4096-24gm - EMVAデータ

EMVA 1288は、マシンビジョン用途で使用されるカメラとイメージセンサーの仕様の測定、計算、表示に関する統一規格です。規格の中では、一般的なノイズ源を測定する方法のほか、必要となる測定機器、環境条件、試験要件が詳細に解説されています。Baslerはこの規格を大きく支援しており、マシンビジョンとイメージセンサーの画質・感度の測定を標準化するための取組みをリードしています。Baslerでは、すべての測定作業を欧州マシンビジョン協会の「EMVA 1288」規格に100%準拠して行っています。 Basler racer raL4096-24gmの仕様について記載されているこの測定規定では、規定の最初の部分でカメラの主な仕様がまとめられており、重要な情報が一目で分かるようになっています。

  • 一時的ノイズの値
  • 全量子効率
  • 総システムゲインの逆数
  • 一時的ダークノイズ
  • 飽和容量
  • 絶対感度の閾値
  • 最大SN比

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、以下のリンクをクリックしてください。