お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

パンフレット

Basler pylon 5 Camera Software Suite - パンフレット

カメラを素早く簡単に設定できるBaslerのpylon Camera Software Suiteには、様々なカメラインターフェース(USB3 Vision、GigE Vision、IEEE1394、Camera Link、BCON)をBaslerカメラで使用するために必要なドライバーがすべて含まれています。 カメラインターフェースとOSに依存しないように開発されたSDK(ソフトウェア開発キット)を使用すれば、数行のコードのみでWindows、Mac OS X、Linux向けのカメラアプリケーションを開発できます。また、これらのアプリケーションは、一般的なコンピューターとエンベデッドシステムのいずれかで使用できるように設定できます。

pylonには、以下のようなバージョンがあります。

このパンフレットでは、pylon Camera Software Suiteの主な特長をご紹介しているほか、その様々な機能についてもご説明しています。

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、以下のリンクをクリックしてください。