お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

マニュアル

Basler pulse USB 3.0対応モデル:製品ドキュメント(ユーザーマニュアル)

書類番号: AW001406, v06

pulse USB 3.0対応モデルの製品ドキュメント(ユーザーマニュアル)では、カメラの一般的な仕様や基本要件のほか、カメラを使用する際に理解しておくべき注意事項 をご覧いただけます。注意事項をご覧のうえ、その指示に従ってください。

このほか、マニュアルの中では、pulse USB 3.0対応モデルの機能の詳細や各機能の使用方法と設定方法についてもご説明しています。

HTML版マニュアルは、2種類の方法でダウンロードとインストールをしていただけます。こちらのMSIファイルを使用すれば、ソフトウェアをお使いのコンピューターに自動的にインストールできます。インストールを行うには、管理者権限が必要です。

また、完全なマニュアルとソフトウェアのセットアップファイルを含むZIPファイルもご用意しています。ダウンロードしたZIPファイルを解凍し、お使いのコンピューターに保存のうえ、ソフトウェアを起動してください。

今すぐ無料でダウンロード

フォームをご記入ください。フォームを送信すると、ダウンロード用リンクが表示されます。

ダウンロードを開始するには、以下のリンクをクリックしてください。