お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

マニュアル

API Description for IP Cameras with 3.x Firmware - インストールガイド

書類番号: AW000973

このアプリケーションプログラミングインターフェース(API)説明書は、ファームウェアバージョン3.15.0以上のカメラを対象としており、HTTPやCGIを使用しているBasler IPカメラのAPIの詳細について記載されています。インターフェースがあれば、カメラの設定や画像の取得が可能です。
この文書は英語版のみになります。API説明書の中では、以下に関する詳細情報を記載しています。

  • データの種類・方式
  • マスク
  • パラメーターグループ
  • 映像・音声ストリームへのアクセス
  • SDカードデータへのアクセス
  • ONVIF規格への準拠
  • ストリーム上の画像の使用
  • ユーザー認証
  • ActiveXコントロール
  • Zeroconfについて

付属書AのAPI移行ガイドでは、ファームウェアバージョン2.xのカメラAPI向けに作成された既存のアプリケーションをファームウェアバージョン3.15.0のカメラAPIでも動作するようにするための方法についてご紹介しています。

今すぐ無料でダウンロード

フォームをご記入ください。 フォームを送信すると、リンクが表示されます。

ダウンロードを開始するには、以下のリンクをクリックしてください。