お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア

ミニLED向けAOI装置におけるBaslerビジョン製品の活用

ミニLED向けAOI装置

概要

優れたコストパフォーマンスを誇ることから、ディプレイの撮像性能を向上させる新技術として、直視型LEDディスプレイや背面投射型LEDディスプレイへの導入が進んでいるミニLED。

その製造工程は非常に複雑で、細かな欠陥を検出し、一貫した品質を確保するために高解像度による画像解析が必要になります。

中国の盟拓智能科技有限公司(MENTO)では、Baslerビジョンソリューションを活用することで、外観検査、欠陥検出、不良部位の記録が可能なミニLED向けAOI装置を開発することに成功しました。

課題

ミニLEDの検査では、欠陥を特定し、補修するとともに、不良部位などに関する正確な情報を収集し、製造工程における原材料の廃棄を削減しなければなりません。

そのため、検査の精度・一貫性・効率性の確保が特に重視されました。

主な課題は、以下の通りです。

  • チップのサイズが小さく(100µm以下)、配置間隔も狭いため(1.5mm以下)、高い解像度が必要
  • 画像のスティッチングが必要
  • 優れた色再現性と安定した画質が必要

ソリューション

今回の事例では、ミニLEDの接合部、はんだの状態、LEDチップの撮影に適したカメラとして、Basler ace 2 USB 3.0対応モデル(20MP・18fps)が採用されました。

また、カメラファームウェアをカスタマイズし、性能を向上させることで、撮影時の画質・一貫性・安定性を確保。これにより、レンズ交換の手間も省き、システム全体のコストを削減しました。

照明については、ミニLEDの各部位を正確に識別するため、種類の異なるものを組み合わせて使用しています。

このほか、丈夫なUSB 3.0ケーブル、簡単操作のpylon softwareもご提供することで、予算内でのシステム改良を実現しました。

メリット

Baslerビジョンソリューションの特長

  • 便利な機能&優れた信頼性 ⇒ システムの保守コストを削減
  • 独自のカスタマイズサービス ⇒ 高度な用途の厳しい要件にも柔軟に対応
  • 簡単接続のUSB 3.0&コンパクトなカメラ ⇒ システム構成を簡易化
  • 不良部位のリアルタイムな検出・記録 ⇒ 生産性が向上

ご不明点がある場合や詳細をご希望の場合は、いつでもお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら 導入事例を読む

使用製品

Basler ace 2(a2A4504-18ucPRO)

Basler ace 2(a2A4504-18ucPRO)

ソニー社製CMOSセンサーIMX541を搭載した画素数20.2MP・フレームレート18fpsのUSB 3.0対応カメラです。

Basler ace 2の詳細はこちら
pylon Camera Software Suite

pylon Camera Software Suite

pylon Camera Software Suite

優れた信頼性を誇る認証済みカメラドライバー、便利で使いやすいプログラミングインターフェース、カメラのセットアップをサポートするツールなど、必要なものがすべてセットになった総合ソフトウェアパッケージです。

pylonの詳細はこちら

その他アクセサリー

Basler USB 3.0データケーブル(マイクロB sl/A、P、5m)

Basler USB 3.0データケーブル(マイクロB sl/A、P、5m)

Basler ace用のプレミアムラインのUSB 3.0ケーブル(5m)です。カメラ側にねじ込み式のマイクロBプラグ、ホスト側にマイクロAプラグが付いています 。

詳細はこちら

お問い合わせはこちら システム構築はこちら