お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア

CNN搭載型細菌識別システム

CNN搭 載型細菌識別システム

概要

がん、感染症などの科学研究や医療診断において、検体の分析に使用されている顕微鏡。コンボリューショナルニューラルネットワーク(CNN)を導入し、顕微鏡観察を自動化すれば、分析作業の精度向上や効率化につながります。Baslerでは、撮影に必要な機器をご提供するだけでなく、画像処理・解析、データ転送を含むシステム全体の開発も承っています。

課題

科学研究や医療診断に使用されるビジョンシステムでは、信頼性を確保するため、省スペース、高速、低コスト、高精度など厳しい要件が求められます。これらすべてを満たすには、レンズ、カメラ、ケーブル、プロセッシングボードを最適に組み合わせながら、CNN対応のシステムとソフトウェアを開発する必要がありました。

ソリューション

今回のデモ機は、検体に含まれる4種類の細菌を識別し、その精度(信頼性)をパーセントで表示することができます。開発に際しては、Baslerが豊富なノウハウを活用し、ハードウェアやソフトウェアを最適に組み合わせることで、コンピュータービジョンシステムとしてシームレスな運用を実現しました。

そのうち、ハードウェアにはSマウントレンズ(1/1.8インチ)、Basler dart USB 3.0対応モデル(5MP)、USB 3.0データケーブル、NVIDIA社製プロセッシングボードJetson™ Nanoが採用されています。

一方、ソフトウェアについては、各種Linuxアーキテクチャーに簡単に実装できるコヒーレントなシステムソフトウェアと、CNNを搭載したアプリケーションソフトウェアの2種類で構成しました。なお、CNNのデータ学習はホスト側、推論(画像解析、結果生成)は機器側(エッジ側)で行われます。

メリット

  • CNNによる高精度・高速の物体識別が可能
  • 最適なシステム構成&シームレスな運用を実現
  • ハードウェアやソフトウェアをワンストップでご提供することで、開発にかかる労力・コスト・時間を削減

活用事例を読む

各種ソリューション・製品についてご不明点がございましたら、Basler営業チームまでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら