- 製品
- ソリューション
- ダウンロード
- お問い合わせ・サポート
- Vision Campus
- 企業情報
-
製品
コンピュータービジョン製品:ハードウェアカメラ レンズ 照明 画像入力ボード ケーブル アクセサリー ネットワーク機器/周辺機器コンピュータービジョン製品:ソフトウェアpylon Camera Software Suite VisualApplets その他ソフトウェアカテゴリー別製品ラインナップエンベデッドビジョンシステム用製品 医療・ライフサイエンス用途向け製品 CoaXPress対応製品エリアスキャンカメラBasler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceaceの新機能ラインスキャンカメラBasler racerBasler racerBasler racer - the right choiceBasler blazeblaze FAQ 活用事例:3DカメラとAIによる果物の自動識別 Basler blazeソフトウェア ToFカメラ搭載ラベル貼付ロボット Use-Case-Kine-Roboticsレンズ単焦点レンズ画像入力ボードUSB 3.0インターフェースカード GigEインターフェースカード CXP-12インターフェースカード imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironmanその他ソフトウェアBasler blazeソフトウェア フレームグラバー用ソフトウェア Basler顕微鏡ソフトウェア Basler録画ソフトウェア ロボットプログラミングソフトウェアdrag&bot
-
ソリューション
エンベデッドビジョンエンベデッドビジョンシステム用製品エンベデッドビジョンシステム用製品エンベデッドビジョンシステム用カメラ Basler エンベデッドビジョンキット エンベデッドビジョンソフトウェア NVIDIA社製品対応エンベデッドビジョン NXPセミコンダクター社製対応エンベデッドビジョンキットBasler エンベデッドビジョンキットAIビジョンソリューションキット
-
ダウンロード
- お問い合わせ・サポート
-
Vision Campus
カメラ技術用途に合ったCMOSセンサーの選び方 カメラの色設定の重要性 ビジョンシステムに最適なレンズの選び方 エンベデッドビジョンの5つのポイント マルチスペクトルイメージングとは? CMOSカメラの比較 画像処理における色の役割 プロセッシングボード 画像処理における3D技術 エンベデッドビジョンシステムとは? CMOSイメージセンサーが選ばれる理由 Time of Flightとは? 画質とは? カメラのサイズ デジタルカメラの仕組み? CMOS vs. CCD: 未来のセンサー技術 リアルタイム性 近赤外(NIR): 低光量でも鮮明な画像を実現 高感度画像処理カメラさらに表示表示を減らすインターフェースとその規格System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPressとは? エンベデッドビジョンに適したインターフェースとは? GigE 2.0対応マルチカメラシステム USB 3.0 – 次世代のカメラインターフェース インターフェースとは? Camera Link ギガビットイーサネット(GigE) GenICam規格 USB 3.0とUSB3 Vision規格
-
企業情報
イベントBasler at events
Basler MED機能セット:機能詳細
医療機器メーカーが遵守すべき法令に配慮した機能セット、画質や色再現性を重視した機能セットなど、幅広いラインナップをご用意。Basler MED aceに搭載されているMED機能セットは、厳選したハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアを組み合わせて開発されており、医薬、医療、ライフサイエンス分野の各種用途に最適です。
規格準拠 - 各種認証により最大限の標準化を実現
手続きが複雑なことで知られる医療診断機器の認証。Baslerでは、MED aceの製造、販売、関連サービスの提供においてISO 13485:2016を導入しているほか、関連する各種認証も取得しています。また、GigE Vision、USB3 Visionをはじめとする規格の制定にも積極的に参加するなど、医療・ライフサイエンス用途向け製品のサプライヤーとして、最新の技術動向を注視しながら、さまざまな規格の遵守に取り組んでいます。

ISO 13485:2016認証
Baslerでは、医療・ライフサイエンス用途向けカメラMED aceの開発、製造、関連サービスの提供において、ISO 13485:2016に準拠した品質基準を導入しています。また、仕様を固定するデザインフリーズ や、指定部品のトレーサビリティを確保する製品変更通知サービスもご提供。製品監査のコスト削減に大きく貢献しています。
関連するホワイトペーパーを読む
Basler MED aceに関するその他認証
品質を第一に考えるBaslerでは、お客様が製品の検査内容を把握しやすいようにするため、MED aceの全モデルに対して国際規格に準拠した検査を実施しています。また、CE、UL、EMCクラスA・クラスBといった関連する認証も取得。サプライヤーとして、さまざまな規格の遵守に取り組んでいます。
Basler MED aceに関する認証のページへ高画質イメージング - 自動調整機能によりかつてない画質を実現
医療・ライフサイエンスの世界では、鮮明な画像を撮影することが何よりも求められるため、関連する機器メーカーも、カメラを非常に重視しています。Basler MED aceのMED機能セット「高画質イメージング」には、高性能な自動画像補正機能が含まれており、一枚目から最高画質の画像をスムーズに撮影できます。
一枚目から最高の画質を実現するプリセット機能
医療・ライフサイエンス用途に求められる画質を瞬時に実現。Basler MED aceのプリセット機能を使用すれば、ユーザー設定と各種画像補正機能を組み合わせることにより、一枚目から鮮明な画像を撮影できます。
Basler PGI:カメラ内蔵型画像補正機能(カラー、モノクロ対応)
Baslerが独自に開発した画像補正機能PGI(カラー、モノクロ対応)は、ノイズ除去、シャープネス、5×5デベイヤリング、アンチエイリアシング(カラーのみ)の4つの機能から構成されており、カメラ内部のFPGA上で処理を行うことにより、ホストシステムの負荷を大幅に軽減できます。
自動色補正/自動コントラストにより最高の色再現性と画質を実現
医療の世界では、色の再現性が非常に重視されますが、正確な色調整は決して簡単な作業ではありません。Baslerの自動色補正機能を使用すれば、常に忠実な色の画像を撮影できます。また、高画質な画像を撮影するには、コントラストの調整も重要になります。Baslerの自動コントラスト機能を使用すれば、ヒストグラム平坦化処理により画像のコントラストを最大限に引き出し、鮮明なコントラストを瞬時に実現できます。もちろん、色とコントラストを手動で調整することも可能です。
明るさの変化に対応する自動露光機能
レンズやズーム倍率を変更すると、明るさが変化し、画質に影響を及ぼします。自動露光機能を使用すれば、明るさの変化に応じてカメラの設定が瞬時に調整されるため、最高画質の画像をスムーズに撮影できます。
パーフェクトカラー - 色設定を簡単かつ柔軟に調整可能
医療・ライフサイエンスの世界では、細かな色の違いを見分けるため、撮影の際に色設定を個別に調整しなければなりませんが、これは非常に複雑な作業で、時間もかかります。Basler MED機能セット「パーフェクトカラー」には、色合い、彩度、明るさ、コントラストを含む色空間全体を制御する機能や単色の設定変更が可能な6軸オペレーター、実物に最大限忠実な色を再現するカラーキャリブレーター、一般的な照明に対応したカラープリセットが搭載されており、要件に応じて色の見え方を素早く簡単に調整できます。
Baslerカラーキャリブレーター:スムーズな色設定を実現
医療・ライフサイエンスの世界では、画像の色再現性が非常に重視されるため、カメラの色設定を正確に調整し、実物そのままの色を忠実に表現することが求められます。しかし、最適な設定値を見つけることは容易ではありません。pylonに搭載されているBaslerカラーキャリブレーターを使用すれば、そのような場合でも色設定を素早く簡単に最適化することができます。
色空間全体を自由自在に制御
カメラの色設定は、実際の用途によって大きく変わります。MED機能セット「パーフェクトカラー」では、要件に応じて色合い、彩度、明るさ、コントラストを調整できるなど、色空間全体を制御することが可能です。
Basler 6軸オペレーター:単色の設定変更が可能
細かな色の違いを見分けるために単色のみの設定を変更したい、そんなご要望にお応えしたのがBasler 6軸オペレーター(特許取得済み)です。このツールは、色の個別調整が可能なだけでなく、カメラのFPGA上で処理を行うため、ホストシステムのリソースも大幅に節約できます。
さまざまな照明に対応し、時間と労力の削減に貢献するカラープリセット
MED機能セット「パーフェクトカラー」には、多くの一般的な照明に対応したカラープリセットが揃っています。産業用画像処理向けの各種照明やオリンパス社製顕微鏡用LED(4500K、6000K)、ライカ社製顕微鏡用LED(5500K)などの顕微鏡用照明を含め、お使いの照明に最適なカラープリセットを選択することで、時間や労力の削減が期待できます。
防塵対応+ - 厳しい清浄度が求められる用途に最適
画像処理機器だけでなく、清浄度に対しても厳しい要件が求められる医療・ライフサイエンス分野。例えば、高倍率の顕微鏡観察では、塵や埃が光学部品に影響を及ぼします。Basler MED aceの「防塵対応⁺」搭載モデルは、クリーンな環境で製造を行うことにより、輸送中や撮影中の異物混入を防止しているため、これらの影響を排除することができます。

センサー部分を密閉し、塵や埃から保護
Basler MED aceのMED機能セット「防塵対応⁺」では、IRカットフィルター(カラーモデル)、カバーガラス(モノクロモデル)とセンサー部分の間に仕切りを設けて密閉することにより、輸送中や撮影中に発生する塵や埃から保護するなど、クリーンな環境を維持するために最適なハードウェア設計を採用しています。

独立したクリーンルームにおいて製造
Baslerでは、医療・ライフサイエンス用途の厳しい清浄度基準を満たすため、MED aceを独立したクリーンルームで製造し、専任スタッフが組立作業を行っているほか、空気中の微粒子量を定期的測定し、記録しています。微粒子が一定量を超えた場合は、カメラの組立作業を一旦停止し、フィルター機器の清掃・点検後に再測定を行うようにしています。
徹底した発塵検査

Baslerでは、独立したクリーンルームにおいてMED aceを製造しており、空気中の微粒子量を常に監視しています。特にMED機能セット「防塵対応⁺」搭載モデルについては、組立作業や最終検査においてIRカットフィルターやカバーグラス、センサーなどの部品を専用ツールで検査したうえで、塵や埃を発見した場合は清掃を行っています。このほか、完成品に対しても各種試験を実施しています。
低照度イメージング - 暗い環境下でも優れた画質を実現
顕微鏡観察、ラボラトリーオートメーションをはじめとする医療・ライフサイエンス用途では、暗い環境下で画像処理を行う必要があります。Basler MED aceのMED機能セット「低照度イメージング」搭載モデルには、高い性能を誇る最新CMOSセンサーが搭載されているほか、長時間露光モード、内蔵型ヒストグラムなどの機能も充実しており、これらの用途に最適です。
暗い環境下での画質向上に貢献する長時間露光モードと内蔵型ヒストグラム機能
蛍光顕微鏡観察を含むさまざまな医療・ライフサイエンス用途では、撮影の際に数秒単位の露光時間が必要になるため、画質に影響を及ぼすおそれがあります。Basler MED aceのMED機能セット「低照度イメージング」搭載モデルは、長時間露光時の画質を向上させるモードを備えているため、弱い光でも高い感度で検出し、ちらつきやノイズを低減することができます。
内蔵型ヒストグラム機能により最高のコントラストを実現
暗い環境下の撮影では、対象物の細部まで鮮明に再現することが難しくなります。そこで、登場するのが、カラーチャンネルのコントラストを個別に設定できる内蔵型ヒストグラムです。この機能があれば、背景の黒色部分の色合いを調整することにより、細部まで鮮明な画像を撮影できます。しかも、カメラのFPGA上で前処理を行うため、ホスト側のCPUリソースの大幅な節約にもつながります。
産業用イメージング - カメラとソフトウェアに関する長年のノウハウを結集
優れた性能、信頼性、耐久性により、業界最高水準の医療・ライフサイエンス用途向けカメラをご提供。Basler pylon Camera Software Suiteの使いやすいSDK、自動設定機能と高度なカメラ制御機能、さらには約30年にわたる業界経験で培われた顧客第一のサポートにより、カメラをスムーズにセットアップできます。
自動設定機能に加え、産業用途に最適な充実のカメラ制御機能を搭載
Baslerカメラには、医療・ライフサイエンス用途向けカメラを素早く簡単にセットアップできる使いやすい自動設定機能が搭載されています。さらに、画像処理に関する専門知識があれば、ハードウェアトリガー、チャンク、ピクセル形式の変更など、pylon Camera Software SuiteのSDKならではの高度なカメラ制御機能を使用することもできます。
カメラのスムーズなセットアップをサポート
問題が発生した場合でも、Baslerが全力サポート。医療・ライフサイエンス用途向けカメラシリーズMED aceとpylon Camera Software Suiteを組み合わせれば、お使いのシステムにカメラを素早く簡単に取り付けられます。
お問い合わせ
Basler MED aceの大きな特長であるMED機能セット。その詳細についてご不明点がございましたら、Basler営業チームまでお気軽にお問い合わせください。