- 製品
- ソリューション
- ダウンロード
- お問い合わせ・サポート
- Vision Campus
- 企業情報
-
製品
コンピュータービジョン製品:ハードウェアカメラ レンズ 照明 画像入力ボード ケーブル アクセサリー ネットワーク機器/周辺機器コンピュータービジョン製品:ソフトウェアpylon Camera Software Suite VisualApplets その他ソフトウェアカテゴリー別製品ラインナップエンベデッドビジョンシステム用製品 医療・ライフサイエンス用途向け製品 CoaXPress対応製品エリアスキャンカメラBasler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceaceの新機能ラインスキャンカメラBasler racerBasler racerBasler racer - the right choiceBasler blazeblaze FAQ 活用事例:3DカメラとAIによる果物の自動識別 Basler blazeソフトウェア ToFカメラ搭載ラベル貼付ロボット Use-Case-Kine-Roboticsレンズ単焦点レンズ画像入力ボードUSB 3.0インターフェースカード GigEインターフェースカード CXP-12インターフェースカード imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironmanその他ソフトウェアBasler blazeソフトウェア フレームグラバー用ソフトウェア Basler顕微鏡ソフトウェア Basler録画ソフトウェア ロボットプログラミングソフトウェアdrag&bot
-
ソリューション
エンベデッドビジョンエンベデッドビジョンシステム用製品エンベデッドビジョンシステム用製品エンベデッドビジョンシステム用カメラ Basler エンベデッドビジョンキット エンベデッドビジョンソフトウェア NVIDIA社製品対応エンベデッドビジョン NXPセミコンダクター社製対応エンベデッドビジョンキットBasler エンベデッドビジョンキットAIビジョンソリューションキット
-
ダウンロード
- お問い合わせ・サポート
-
Vision Campus
カメラ技術用途に合ったCMOSセンサーの選び方 カメラの色設定の重要性 ビジョンシステムに最適なレンズの選び方 エンベデッドビジョンの5つのポイント マルチスペクトルイメージングとは? CMOSカメラの比較 画像処理における色の役割 プロセッシングボード 画像処理における3D技術 エンベデッドビジョンシステムとは? CMOSイメージセンサーが選ばれる理由 Time of Flightとは? 画質とは? カメラのサイズ デジタルカメラの仕組み? CMOS vs. CCD: 未来のセンサー技術 リアルタイム性 近赤外(NIR): 低光量でも鮮明な画像を実現 高感度画像処理カメラさらに表示表示を減らすインターフェースとその規格System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPressとは? エンベデッドビジョンに適したインターフェースとは? GigE 2.0対応マルチカメラシステム USB 3.0 – 次世代のカメラインターフェース インターフェースとは? Camera Link ギガビットイーサネット(GigE) GenICam規格 USB 3.0とUSB3 Vision規格
-
企業情報
鉄道・道路

鉄道・道路点検システムは、安全性の向上を目的として、保守・修繕が適切なタイミングで実施されるようにサポートするほか、電車運転士支援システムや列車点検にも使用されています。例えば、通常の運転中に、運転士が鉄道信号を確認できるようにサポートしたり、ブレーキや車輪の状態を技術的な観点から監視したりしています。
トンネルのひび割れなどの欠陥についても、定期的な安全点検の対象となっています。以前は、この確認作業を人間の手で行っていました。しかし、作業工程に膨大な時間と労力を要し、判断ミスが発生しやすかったため、カメラシステムを利用するようになり、効果的で費用効率に優れた点検が可能になりました。こうした用途には、ラインスキャンカメラが最適です。画像をラインごとに記録するため、運行ピーク時や、場合によっては高速走行時の状態を記録することができます。
代表的な用途:
- 路面・道路標識の点検
- トンネルの点検
- 鉄道の点検
- 台車・列車・車輪全体の点検
- パンタグラフの点検
- 電車運転士支援システム
- 車両下部構造の点検
鉄道・道路に最適なカメラシリーズ

Basler ace 2:あらゆるニーズをカバーするカメラ
- aceの次世代カメラシリーズ:最先端の新CMOSセンサーと進化したデザインのハードウェアを採用し、優れた画質を実現
- 異なる撮影ニーズに対応する2種類の製品ライン:ace 2 Basic、ace 2 Pro
- ace 2 Basic:充実のコンピュータービジョン機能とBaslerならではの高い信頼性を兼ね備え、一般的なマシンビジョン用途に最適
- ace 2 Pro:ピクセルビヨンド、コンプレッションビヨンド、PGIをはじめとする独自機能を搭載し、最高の性能を実現

Basler ace:柔軟性の高い小型モデル
- 様々な解像度に対応する高感度センサー
- グローバルシャッター搭載のモノクロ、カラー、NIRモデル
- 複数の関心領域(AOI)
- シーケンサー取得モードによる様々な画像設定
Basler aceカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

Basler blaze:優れたコストパフォーマンスとリアルタイム性を誇る高精度3Dカメラ
- 最新のソニー社製距離画像センサーDepthSense™ IMX556PLRによる高度な3Dイメージング
- Time-of-Flight方式によるmm単位の正確な光学測定
- 広い測定範囲(パレット2枚分または小型車1台分)
- 前処理済みの3D点群データと2D輝度画像をリアルタイムに取得
- IP67対応かつ耐光性を備え、厳しい環境下でも安定した撮影が可能
- 明るさやコントラストに左右されない
- GigE対応で取り付けも簡単なコンパクト設計
- 各種プラットフォームに対応した使いやすいプログラミングインターフェースを搭載(サンプルプログラム付き)
- 複数のカメラを有するシステムでも、干渉することなく安定した運用が可能

Basler boost:高速・高解像度のCXP-12対応カメラ
- 業界最速クラスの転送速度を実現(1チャンネル当たり12.5Gbps)
- データ転送と電源供給を同時に行う最大ケーブル長40mの同軸ケーブルを採用
- 複数のカメラを有するシステムでもレイテンシーの少ない正確な同期が可能

Basler racer:コンパクトなボディと抜群の性能を兼ね備えたラインスキャンカメラ
- 解像度: 2k、4k、6k、8k、12k
- 最大ラインレート:80kHz(Camera Linkの場合)
- 最大ラインレート:51kHz(GigEの場合)
- 省電力・低発熱