お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア

セキュリティー・監視

さまざまな業界において、長年にわたりカメラによる監視が行われています。銀行や金融機関では、監視カメラを使用することにより、銀行強盗の件数が大幅に減少しています。その一方で、監視カメラが広く普及したために、銀行強盗が発生した際に対応を迫られるケースが以前より大幅に増加しています。

カジノにおけるカメラ監視には、常に大きな課題が伴います。技術的な面では、照明条件が厳しいため、高画質の画像を撮影するには非常に高い感度のカメラが必要です。また、多数のカメラを設置するため、多くの場合で複雑なハードウェアが求められるほか、撮影した画像データを保存するために十分な容量が必要となります。さらに、多くの国々の賭博委員会では、厳格なガイドラインを設けています。これらの課題への対応策として、最新の技術を使用したネットワークカメラを利用することで、確実な成果が得られます。

現在のグローバル化された世界では、世界中に商品が輸送されています。メーカーから消費者の手にわたるまでの間、商品が紛失・盗難に遭わないようにするために、監視カメラは今や物流・輸送システムに必要不可欠なものとなっています。このほか、自動化された物流センターや梱包システムのプロセス管理などにおいては、ネットワークカメラの利用も広がっています。

セキュリティー・監視に最適なカメラ

Basler blaze

Basler blaze:優れたコストパフォーマンスとリアルタイム性を誇る高精度3Dカメラ

  • 最新のソニー社製距離画像センサーDepthSense™ IMX556PLRによる高度な3Dイメージング
  • Time-of-Flight方式によるmm単位の正確な光学測定
  • 広い測定範囲(パレット2枚分または小型車1台分)
  • 前処理済みの3D点群データと2D輝度画像をリアルタイムに取得
  • IP67対応かつ耐光性を備え、厳しい環境下でも安定した撮影が可能
  • 明るさやコントラストに左右されない
  • GigE対応で取り付けも簡単なコンパクト設計
  • 各種プラットフォームに対応した使いやすいプログラミングインターフェースを搭載(サンプルプログラム付き)
  • 複数のカメラを有するシステムでも、干渉することなく安定した運用が可能

Basler blazeの詳細はこちら

お客様のセキュリティー・監視用途に合ったカメラ選びをお手伝いします。ご不明点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

サポートはおまかせください

サポートはおまかせください

ファクトリーオートメーション向けの製品に関するご質問がありましたら、

お気軽にお問い合わせください。

カメラセレクター

カメラセレクター

条件を入力するだけで、ご要望に合った最適なカメラが見つかります。

カメラセレクター