- 製品
- ソリューション
- ダウンロード
- お問い合わせ・サポート
- Vision Campus
- 企業情報
-
製品
コンピュータービジョン製品:ハードウェアカメラ レンズ 照明 画像入力ボード ケーブル アクセサリー ネットワーク機器/周辺機器コンピュータービジョン製品:ソフトウェアpylon Camera Software Suite VisualApplets その他ソフトウェアカテゴリー別製品ラインナップエンベデッドビジョンシステム用製品 医療・ライフサイエンス用途向け製品 CoaXPress対応製品エリアスキャンカメラBasler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceaceの新機能ラインスキャンカメラBasler racerBasler racerBasler racer - the right choiceBasler blazeblaze FAQ 活用事例:3DカメラとAIによる果物の自動識別 Basler blazeソフトウェア ToFカメラ搭載ラベル貼付ロボット Use-Case-Kine-Roboticsレンズ単焦点レンズ画像入力ボードUSB 3.0インターフェースカード GigEインターフェースカード CXP-12インターフェースカード imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironmanその他ソフトウェアBasler blazeソフトウェア フレームグラバー用ソフトウェア Basler顕微鏡ソフトウェア Basler録画ソフトウェア ロボットプログラミングソフトウェアdrag&bot
-
ソリューション
エンベデッドビジョンエンベデッドビジョンシステム用製品エンベデッドビジョンシステム用製品エンベデッドビジョンシステム用カメラ Basler エンベデッドビジョンキット エンベデッドビジョンソフトウェア NVIDIA社製品対応エンベデッドビジョン NXPセミコンダクター社製対応エンベデッドビジョンキットBasler エンベデッドビジョンキットAIビジョンソリューションキット
-
ダウンロード
- お問い合わせ・サポート
-
Vision Campus
カメラ技術用途に合ったCMOSセンサーの選び方 カメラの色設定の重要性 ビジョンシステムに最適なレンズの選び方 エンベデッドビジョンの5つのポイント マルチスペクトルイメージングとは? CMOSカメラの比較 画像処理における色の役割 プロセッシングボード 画像処理における3D技術 エンベデッドビジョンシステムとは? CMOSイメージセンサーが選ばれる理由 Time of Flightとは? 画質とは? カメラのサイズ デジタルカメラの仕組み? CMOS vs. CCD: 未来のセンサー技術 リアルタイム性 近赤外(NIR): 低光量でも鮮明な画像を実現 高感度画像処理カメラさらに表示表示を減らすインターフェースとその規格System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPressとは? エンベデッドビジョンに適したインターフェースとは? GigE 2.0対応マルチカメラシステム USB 3.0 – 次世代のカメラインターフェース インターフェースとは? Camera Link ギガビットイーサネット(GigE) GenICam規格 USB 3.0とUSB3 Vision規格
-
企業情報
イベントBasler at events
人数計測、追跡、プロファイリング

リテール業界ではカメラを利用して、どの性別の顧客がどの場所に長く留まっているのか、どの看板を長時間見ているのか、どの品物に引きつけられ、どの品物を無視して通り過ぎるのかを追跡します。収集されたデータは、店舗での商品の陳列を最適化して、より多くの購入者を引きつけるために利用されます。
人々の追跡を可能にするデータと統計により、特別な顧客プロファイルの作成と、顧客の要求に合わせた商品の準備と陳列が可能になります。
さらに例えばファッション店舗では、カメラを利用して顧客の性別を識別し、デジタルディスプレイで適切な衣料品を推奨することができます。
業務に最適なカメラを。Baslerは以下のメリットを実現しました。
- 卓越したコストパフォーマンス
- 長期的な利用可能性
- カメラ、レンズもサポート
- マシンビジョン規格が実現する最高の安定性と柔軟性
- 全世界的なサービスとサポート
- 3年間保証
代表的な使用分野
- デジタルサイネージ用内蔵カメラ
- 陳列棚やショーウィンドー内のカメラ
- 店舗内の監視カメラ
人数計測用途での使用に最適なカメラシリーズ

Basler ace 2:あらゆるニーズをカバーするカメラ
- aceの次世代カメラシリーズ:最先端の新CMOSセンサーと進化したデザインのハードウェアを採用し、優れた画質を実現
- 異なる撮影ニーズに対応する2種類の製品ライン:ace 2 Basic、ace 2 Pro
- ace 2 Basic:充実のコンピュータービジョン機能とBaslerならではの高い信頼性を兼ね備え、一般的なマシンビジョン用途に最適
- ace 2 Pro:ピクセルビヨンド、コンプレッションビヨンド、PGIをはじめとする独自機能を搭載し、最高の性能を実現

Basler ace:コンパクトで柔軟
- ケーブル1本によるソリューション:PoE付きGigE、100メートルのケーブル長さ
- Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
- 長期的に利用可能(3年以上)、 3年間保証
- 卓越したコストパフォーマンス

Basler blaze:優れたコストパフォーマンスとリアルタイム性を誇る高精度3Dカメラ
- 最新のソニー社製距離画像センサーDepthSense™ IMX556PLRによる高度な3Dイメージング
- Time-of-Flight方式によるmm単位の正確な光学測定
- 広い測定範囲(パレット2枚分または小型車1台分)
- 前処理済みの3D点群データと2D輝度画像をリアルタイムに取得
- IP67対応かつ耐光性を備え、厳しい環境下でも安定した撮影が可能
- 明るさやコントラストに左右されない
- GigE対応で取り付けも簡単なコンパクト設計
- 各種プラットフォームに対応した使いやすいプログラミングインターフェースを搭載(サンプルプログラム付き)
- 複数のカメラを有するシステムでも、干渉することなく安定した運用が可能

Basler dart:高性能と低価格の両立
- システムに統合しやすいコンパクトなハウジング
- Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
- 長期的に利用可能(3年以上)、 3年間保証

Basler pulse: 小巧、轻盈、雅致
- 雅致的金属外壳
- 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
- 耐用性高(可使用3年以上),且提供3年保修
- 省電力でUSB3 Visionに対応し、ケーブル1本で使用可能
お客様の人数計測、追跡、プロファイリング関連用途に最適なBaslerカメラを一緒にお探しします。 ご質問がおありでしたら、お気軽にお寄せください。