- 製品
- ソリューション
- ダウンロード
- お問い合わせ・サポート
- Vision Campus
- 企業情報
-
製品
コンピュータービジョン製品:ハードウェアカメラ レンズ 照明 画像入力ボード ケーブル アクセサリー ネットワーク機器/周辺機器コンピュータービジョン製品:ソフトウェアpylon Camera Software Suite VisualApplets その他ソフトウェアカテゴリー別製品ラインナップエンベデッドビジョンシステム用製品 医療・ライフサイエンス用途向け製品 CoaXPress対応製品エリアスキャンカメラBasler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceaceの新機能ラインスキャンカメラBasler racerBasler racerBasler racer - the right choiceBasler blazeblaze FAQ 活用事例:3DカメラとAIによる果物の自動識別 Basler blazeソフトウェア ToFカメラ搭載ラベル貼付ロボット Use-Case-Kine-Roboticsレンズ単焦点レンズ画像入力ボードUSB 3.0インターフェースカード GigEインターフェースカード CXP-12インターフェースカード imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironmanその他ソフトウェアBasler blazeソフトウェア フレームグラバー用ソフトウェア Basler顕微鏡ソフトウェア Basler録画ソフトウェア ロボットプログラミングソフトウェアdrag&bot
-
ソリューション
エンベデッドビジョンエンベデッドビジョンシステム用製品エンベデッドビジョンシステム用製品エンベデッドビジョンシステム用カメラ Basler エンベデッドビジョンキット エンベデッドビジョンソフトウェア NVIDIA社製品対応エンベデッドビジョン NXPセミコンダクター社製対応エンベデッドビジョンキットBasler エンベデッドビジョンキットAIビジョンソリューションキット
-
ダウンロード
- お問い合わせ・サポート
-
Vision Campus
カメラ技術用途に合ったCMOSセンサーの選び方 カメラの色設定の重要性 ビジョンシステムに最適なレンズの選び方 エンベデッドビジョンの5つのポイント マルチスペクトルイメージングとは? CMOSカメラの比較 画像処理における色の役割 プロセッシングボード 画像処理における3D技術 エンベデッドビジョンシステムとは? CMOSイメージセンサーが選ばれる理由 Time of Flightとは? 画質とは? カメラのサイズ デジタルカメラの仕組み? CMOS vs. CCD: 未来のセンサー技術 リアルタイム性 近赤外(NIR): 低光量でも鮮明な画像を実現 高感度画像処理カメラさらに表示表示を減らすインターフェースとその規格System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPressとは? エンベデッドビジョンに適したインターフェースとは? GigE 2.0対応マルチカメラシステム USB 3.0 – 次世代のカメラインターフェース インターフェースとは? Camera Link ギガビットイーサネット(GigE) GenICam規格 USB 3.0とUSB3 Vision規格
-
企業情報
イベントBasler at events
食品・飲料品
生産・品質検査用カメラ

食品の品質検査の向上と生産プロセスの速度向上は、食品メーカーにとって永遠の課題です。最新のカメラは、食品の生産および品質検査を総合的にサポート。食品の品質の均一化や生産プロセスの効率性向上を実現します。
Baslerカメラは食品産業における様々な用途に最適。次のような特長があります。
- 卓越したコストパフォーマンス
使用される代表的な分野と最適なカメラ
-
食品検査
形状や異物、パッケージの検査、食品の品質と鮮度の分析などにカメラが使用されています。
Basler ace 2:あらゆるニーズをカバーするカメラ
- aceの次世代カメラシリーズ:最先端の新CMOSセンサーと進化したデザインのハードウェアを採用し、優れた画質を実現
- 異なる撮影ニーズに対応する2種類の製品ライン:ace 2 Basic、ace 2 Pro
- ace 2 Basic:充実のコンピュータービジョン機能とBaslerならではの高い信頼性を兼ね備え、一般的なマシンビジョン用途に最適
- ace 2 Pro:ピクセルビヨンド、コンプレッションビヨンド、PGIをはじめとする独自機能を搭載し、最高の性能を実現
Basler aceシリーズ: 特に小型、低価格、高性能
- CCD、CMOSなど幅広いセンサーラインナップ、近赤外線対応モデルもご用意
- USB3 Vision、GigE Vision、Camera Link対応で安定性と柔軟性を実現
- USB 3.0、Camera Linkによる高速接続で最高の速度を実現
Basler beatシリーズ: CMOSの優れた画質と定評のある設計
- 12MPの高解像度センサー
- フレームレート62fps以上
- コンパクトかつ丈夫なボディで取り付けが簡単
- 圧倒的なコストパフォーマンス
- Camera Linkを使用した高速接続で最高の撮影速度を実現
Basler blaze:優れたコストパフォーマンスとリアルタイム性を誇る高精度3Dカメラ
- 高精度な3Dイメージング
- Time-of-Flight方式によるmm単位の正確な光学測定
- 広い測定範囲(パレット2枚分または小型車1台分)
- 前処理済みの3D点群データと2D輝度画像をリアルタイムに取得
- IP67対応かつ耐光性を備え、厳しい環境下でも安定した撮影が可能
- 明るさやコントラストに左右されない
- GigE対応で取り付けも簡単なコンパクト設計
- 各種プラットフォームに対応した使いやすいプログラミングインターフェースを搭載(サンプルプログラム付き)
- 複数のカメラを有するシステムでも、干渉することなく安定した運用が可能
Basler boost:高速・高解像度のCXP-12対応カメラ
Basler dart:コンパクト、柔軟かつ低価格
Basler racer:コンパクトなボディと抜群の性能を兼ね備えたラインスキャンカメラ
- 優れたダイナミック性能と低ノイズで最高画質を実現
- 解像度:2k、4k、6k、8k、12k
- 最高ラインスキャン速度80kHz(Camera Linkの場合)、51kHz(GigEの場合)
- PoCL(Power over Camera Link)対応
最適なカメラシリーズ
-
ボトル検査
キャップとボトル口の品質検査、漏れと素材不良の検査、内容量のモニタリングなどにカメラが使用されています。
Basler ace 2:あらゆるニーズをカバーするカメラ
- aceの次世代カメラシリーズ:最先端の新CMOSセンサーと進化したデザインのハードウェアを採用し、優れた画質を実現
- 異なる撮影ニーズに対応する2種類の製品ライン:ace 2 Basic、ace 2 Pro
- ace 2 Basic:充実のコンピュータービジョン機能とBaslerならではの高い信頼性を兼ね備え、一般的なマシンビジョン用途に最適
- ace 2 Pro:ピクセルビヨンド、コンプレッションビヨンド、PGIをはじめとする独自機能を搭載し、最高の性能を実現
Basler aceシリーズ: 特に小型、低価格、高性能
- コンパクトな設計で狭いスペースにも取り付け可能
- PoE対応GigE、PoCL対応Camera Link、USB 3.0の各インターフェースを採用しており、ケーブル1本で使用可能、コスト削減と配線の簡略化を実現
- USB3 Vision、GigE Vision、Camera Link対応で最高の安定性と柔軟性を実現
- 丈夫な産業用ハウジングを採用
Basler beatシリーズ: CMOSの優れた画質と定評のある設計
- 12MPの高解像度センサー
- フレームレート62fps以上
- コンパクトかつ丈夫なボディで取り付けが簡単
- 圧倒的なコストパフォーマンス
- Camera Linkを使用した高速接続で最高の撮影速度を実現
Basler boost:高速・高解像度のCXP-12対応カメラ
Basler dart:コンパクト、柔軟かつ低価格
最適なカメラシリーズ
お問い合わせ
当社のカメラに関するご質問や、食品生産における活用法については、お気軽にお問い合わせください 。