- 製品
- ソリューション
- ダウンロード
- お問い合わせ・サポート
- Vision Campus
- 企業情報
-
製品
コンピュータービジョン製品:ハードウェアカメラ レンズ 照明 画像入力ボード ケーブル アクセサリー ネットワーク機器/周辺機器コンピュータービジョン製品:ソフトウェアpylon Camera Software Suite VisualApplets その他ソフトウェアカテゴリー別製品ラインナップエンベデッドビジョンシステム用製品 医療・ライフサイエンス用途向け製品 CoaXPress対応製品エリアスキャンカメラBasler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceaceの新機能ラインスキャンカメラBasler racerBasler racerBasler racer - the right choiceBasler blazeblaze FAQ 活用事例:3DカメラとAIによる果物の自動識別 Basler blazeソフトウェア ToFカメラ搭載ラベル貼付ロボット Use-Case-Kine-Roboticsレンズ単焦点レンズ画像入力ボードUSB 3.0インターフェースカード GigEインターフェースカード CXP-12インターフェースカード imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironmanその他ソフトウェアBasler blazeソフトウェア フレームグラバー用ソフトウェア Basler顕微鏡ソフトウェア Basler録画ソフトウェア ロボットプログラミングソフトウェアdrag&bot
-
ソリューション
エンベデッドビジョンエンベデッドビジョンシステム用製品エンベデッドビジョンシステム用製品エンベデッドビジョンシステム用カメラ Basler エンベデッドビジョンキット エンベデッドビジョンソフトウェア NVIDIA社製品対応エンベデッドビジョン NXPセミコンダクター社製対応エンベデッドビジョンキットBasler エンベデッドビジョンキットAIビジョンソリューションキット
-
ダウンロード
- お問い合わせ・サポート
-
Vision Campus
カメラ技術用途に合ったCMOSセンサーの選び方 カメラの色設定の重要性 ビジョンシステムに最適なレンズの選び方 エンベデッドビジョンの5つのポイント マルチスペクトルイメージングとは? CMOSカメラの比較 画像処理における色の役割 プロセッシングボード 画像処理における3D技術 エンベデッドビジョンシステムとは? CMOSイメージセンサーが選ばれる理由 Time of Flightとは? 画質とは? カメラのサイズ デジタルカメラの仕組み? CMOS vs. CCD: 未来のセンサー技術 リアルタイム性 近赤外(NIR): 低光量でも鮮明な画像を実現 高感度画像処理カメラさらに表示表示を減らすインターフェースとその規格System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPressとは? エンベデッドビジョンに適したインターフェースとは? GigE 2.0対応マルチカメラシステム USB 3.0 – 次世代のカメラインターフェース インターフェースとは? Camera Link ギガビットイーサネット(GigE) GenICam規格 USB 3.0とUSB3 Vision規格
-
企業情報
自動車
自動車製造向けの新しい技術

現在、品質管理とプロセス制御のあらゆる場面で、最新の画像処理システムが利用されています。これらの制御および検査システムは、自動車メーカーだけでなく、供給業者や自動車整備工場でも利用されるようになっています。例えば、ABSシステムに使われるOリングを検査する供給業者のラインでは、デジタルカメラがそのまま使用されています。また、整備工場では光軸測定システムが作業の大幅な省力化を実現しています。
Baslerカメラは自動車産業における様々な用途に最適。主な特長は次のとおりです。
- 高画質
- 高速性
- 高い信頼性
- 小型設計
- 優れた耐衝撃性
使用される代表的な分野と最適なカメラ
-
制御技術、ロボット制御、位置決め(ロボット誘導)
シーム溶接、クリアランス、品質管理、組立、識別、配置などにカメラが使用されています。
Basler ace 2:あらゆるニーズをカバーするカメラ
- aceの次世代カメラシリーズ:最先端の新CMOSセンサーと進化したデザインのハードウェアを採用し、優れた画質を実現
- 異なる撮影ニーズに対応する2種類の製品ライン:ace 2 Basic、ace 2 Pro
- ace 2 Basic:充実のコンピュータービジョン機能とBaslerならではの高い信頼性を兼ね備え、一般的なマシンビジョン用途に最適
- ace 2 Pro:ピクセルビヨンド、コンプレッションビヨンド、PGIをはじめとする独自機能を搭載し、最高の性能を実現
aceシリーズ: 特に小型、低価格、高性能
- I/Oコネクターでレイテンシーとジッターを軽減し、最高の精度を実現
- 機能拡張ファームウェアで、複雑な用途にも最適
- ケーブルが100mまで延長できるGigEインターフェースを採用し、柔軟な接続が可能
Basler beatシリーズ: CMOSの優れた画質と定評のある設計
- 12MPの高解像度センサー
- フレームレート62fps以上
- コンパクトかつ丈夫なボディで取り付けが簡単
- 圧倒的なコストパフォーマンス
- Camera Linkを使用した高速接続で最高の撮影速度を実現
Basler blaze:優れたコストパフォーマンスとリアルタイム性を誇る高精度3Dカメラ
- 最新のソニー社製距離画像センサーDepthSense™ IMX556PLRによる高度な3Dイメージング
- Time-of-Flight方式によるmm単位の正確な光学測定
- 広い測定範囲(パレット2枚分または小型車1台分)
- 前処理済みの3D点群データと2D輝度画像をリアルタイムに取得
- IP67対応かつ耐光性を備え、厳しい環境下でも安定した撮影が可能
- 明るさやコントラストに左右されない
- GigE対応で取り付けも簡単なコンパクト設計
- 各種プラットフォームに対応した使いやすいプログラミングインターフェースを搭載(サンプルプログラム付き)
- 複数のカメラを有するシステムでも、干渉することなく安定した運用が可能
Basler boost:高速・高解像度のCXP-12対応カメラ
- 業界最速クラスの転送速度を実現(1チャンネル当たり12.5Gbps)
- 複数のカメラを有するシステムでもレイテンシーの少ない正確な同期が可能
Basler dartシリーズ:柔軟性の高いコンパクトモデル、USB3 Visionにも完全対応
- 優れたコストパフォーマンス(14,900円から)
- 動く被写体の識別に最適なグローバルシャッターを搭載
- 超省電力設計で熱の発生も低減
最適なカメラシリーズ
-
コード認識
QRコードをはじめ、金属面のカラーコードやプレーンテキスト(光学式文字認識(OCR)・光学式文字照合(OCV))など、幅広い種類のコードの認識にカメラが使用されています。
Basler ace 2:あらゆるニーズをカバーするカメラ
- aceの次世代カメラシリーズ:最先端の新CMOSセンサーと進化したデザインのハードウェアを採用し、優れた画質を実現
- 異なる撮影ニーズに対応する2種類の製品ライン:ace 2 Basic、ace 2 Pro
- ace 2 Basic:充実のコンピュータービジョン機能とBaslerならではの高い信頼性を兼ね備え、一般的なマシンビジョン用途に最適
- ace 2 Pro:ピクセルビヨンド、コンプレッションビヨンド、PGIをはじめとする独自機能を搭載し、最高の性能を実現
Basler boost:高速・高解像度のCXP-12対応カメラ
Basler dart:コンパクト、柔軟かつ低価格
コード認識
お問い合わせ
当社のカメラに関するご質問や、自動車生産における活用法については、お気軽にお問い合わせください 。.