検索条件 絞り込みができるカメラモデルが 0 モデルあります。 ご指定の条件に該当する製品が 0 モデルあります。 インターフェース すべて Camera Link 2.0 CoaXPress 1.0/1.1 CoaXPress 2.0/2.1 データ転送速度 すべて 1 x 12.5 Gbit/s 1 x 6,25 Gbit/s 2 x 12.5 Gbit/s 2 x 6,25 Gbit/s 4 x 12,5 Gbit/s 4 x 12.5 Gbit/s 4 x 6,25 Gbit/s 6,8 Gbit/s (850 MB/s) コネクター すべて 1 x DIN 1.0/2.3 1 x Micro-BNC/HD-BNC 2 x DIN 1.0/2.3 2 x MDR26 2 x Micro-BNC/HD-BNC 2 x SDR/HDR26 (miniCL) 4 x DIN 1.0/2.3 4 x Micro-BNC/HD-BNC ケーブル長 すべて 0 - 10 meters 11 - 40 meters カメラ台数 すべて ≤1 ≤2 ≤4 柔軟性 すべて Customizable Highly Flexible Configurable システム1台当たりのコスト すべて Established High Medium フィルターリセット
絞り込みができるカメラモデルが 0 モデルあります。 ご指定の条件に該当する製品が 0 モデルあります。 microEnable 5 marathon VCL 詳細 microEnable 5 marathon VCL 準拠規格 Camera Link 2.0 コンフィギュレーション CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) データ転送速度 6,8 Gbit/s (850 MB/s) コネクター 2 x SDR/HDR26 (miniCL) 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 ironman VD8-PoCL 詳細 microEnable 5 ironman VD8-PoCL 準拠規格 Camera Link 2.0 コンフィギュレーション CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) データ転送速度 6,8 Gbit/s (850 MB/s) コネクター 2 x MDR26 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 marathon ACX-QP 詳細 microEnable 5 marathon ACX-QP 準拠規格 CoaXPress 1.0/1.1 コンフィギュレーション CXP1-6; up to 4 cameras データ転送速度 4 x 6,25 Gbit/s コネクター 4 x DIN 1.0/2.3 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D 詳細 microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D 準拠規格 CoaXPress 1.0/1.1 コンフィギュレーション CXP1-6; up to 4 cameras データ転送速度 4 x 6,25 Gbit/s コネクター 4 x DIN 1.0/2.3 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 marathon VCLx 詳細 microEnable 5 marathon VCLx 準拠規格 Camera Link 2.0 コンフィギュレーション CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) データ転送速度 6,8 Gbit/s (850 MB/s) コネクター 2 x SDR/HDR26 (miniCL) 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 marathon ACX-DP 詳細 microEnable 5 marathon ACX-DP 準拠規格 CoaXPress 1.0/1.1 コンフィギュレーション CXP1-6; up to 2 cameras データ転送速度 2 x 6,25 Gbit/s コネクター 2 x DIN 1.0/2.3 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 marathon deepVCL 詳細 microEnable 5 marathon deepVCL 準拠規格 Camera Link 2.0 コンフィギュレーション CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) データ転送速度 6,8 Gbit/s (850 MB/s) コネクター 2 x SDR/HDR26 (miniCL) 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する Basler CXP-12 Interface Card 4C 詳細 Basler CXP-12 Interface Card 4C 準拠規格 CoaXPress 2.0/2.1 コンフィギュレーション CXP-12; up to 4 cameras データ転送速度 4 x 12.5 Gbit/s コネクター 4 x Micro-BNC/HD-BNC 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する Basler CXP-12 Interface Card 1C 詳細 Basler CXP-12 Interface Card 1C 準拠規格 CoaXPress 2.0/2.1 コンフィギュレーション CXP-12; 1 camera データ転送速度 1 x 12.5 Gbit/s コネクター 1 x Micro-BNC/HD-BNC 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する imaWorx CXP-12 Quad 詳細 imaWorx CXP-12 Quad 準拠規格 CoaXPress 2.0/2.1 コンフィギュレーション CXP-12; up to 4 cameras データ転送速度 4 x 12,5 Gbit/s コネクター 4 x Micro-BNC/HD-BNC 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 marathon ACL 詳細 microEnable 5 marathon ACL 準拠規格 Camera Link 2.0 コンフィギュレーション CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) データ転送速度 6,8 Gbit/s (850 MB/s) コネクター 2 x SDR/HDR26 (miniCL) 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 marathon ACX-SP 詳細 microEnable 5 marathon ACX-SP 準拠規格 CoaXPress 1.0/1.1 コンフィギュレーション CXP1-6; 1 camera データ転送速度 1 x 6,25 Gbit/s コネクター 1 x DIN 1.0/2.3 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する Basler CXP-12 Interface Card 2C 詳細 Basler CXP-12 Interface Card 2C 準拠規格 CoaXPress 2.0/2.1 コンフィギュレーション CXP-12; up to 2 cameras データ転送速度 2 x 12.5 Gbit/s コネクター 2 x Micro-BNC/HD-BNC 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D 詳細 microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D 準拠規格 CoaXPress 1.0/1.1 コンフィギュレーション CXP1-6; up to 4 cameras データ転送速度 4 x 6,25 Gbit/s コネクター 4 x DIN 1.0/2.3 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 ironman AD8-PoCL 詳細 microEnable 5 ironman AD8-PoCL 準拠規格 Camera Link 2.0 コンフィギュレーション CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) データ転送速度 6,8 Gbit/s (850 MB/s) コネクター 2 x MDR26 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 marathon VCX-QP 詳細 microEnable 5 marathon VCX-QP 準拠規格 CoaXPress 1.0/1.1 コンフィギュレーション CXP1-6; up to 4 cameras データ転送速度 4 x 6,25 Gbit/s コネクター 4 x DIN 1.0/2.3 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する
microEnable 5 marathon VCL 準拠規格 Camera Link 2.0 コンフィギュレーション CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) データ転送速度 6,8 Gbit/s (850 MB/s) コネクター 2 x SDR/HDR26 (miniCL)
microEnable 5 ironman VD8-PoCL 準拠規格 Camera Link 2.0 コンフィギュレーション CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) データ転送速度 6,8 Gbit/s (850 MB/s) コネクター 2 x MDR26
microEnable 5 marathon ACX-QP 準拠規格 CoaXPress 1.0/1.1 コンフィギュレーション CXP1-6; up to 4 cameras データ転送速度 4 x 6,25 Gbit/s コネクター 4 x DIN 1.0/2.3
microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D 準拠規格 CoaXPress 1.0/1.1 コンフィギュレーション CXP1-6; up to 4 cameras データ転送速度 4 x 6,25 Gbit/s コネクター 4 x DIN 1.0/2.3
microEnable 5 marathon VCLx 準拠規格 Camera Link 2.0 コンフィギュレーション CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) データ転送速度 6,8 Gbit/s (850 MB/s) コネクター 2 x SDR/HDR26 (miniCL)
microEnable 5 marathon ACX-DP 準拠規格 CoaXPress 1.0/1.1 コンフィギュレーション CXP1-6; up to 2 cameras データ転送速度 2 x 6,25 Gbit/s コネクター 2 x DIN 1.0/2.3
microEnable 5 marathon deepVCL 準拠規格 Camera Link 2.0 コンフィギュレーション CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) データ転送速度 6,8 Gbit/s (850 MB/s) コネクター 2 x SDR/HDR26 (miniCL)
Basler CXP-12 Interface Card 4C 準拠規格 CoaXPress 2.0/2.1 コンフィギュレーション CXP-12; up to 4 cameras データ転送速度 4 x 12.5 Gbit/s コネクター 4 x Micro-BNC/HD-BNC
Basler CXP-12 Interface Card 1C 準拠規格 CoaXPress 2.0/2.1 コンフィギュレーション CXP-12; 1 camera データ転送速度 1 x 12.5 Gbit/s コネクター 1 x Micro-BNC/HD-BNC
imaWorx CXP-12 Quad 準拠規格 CoaXPress 2.0/2.1 コンフィギュレーション CXP-12; up to 4 cameras データ転送速度 4 x 12,5 Gbit/s コネクター 4 x Micro-BNC/HD-BNC
microEnable 5 marathon ACL 準拠規格 Camera Link 2.0 コンフィギュレーション CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) データ転送速度 6,8 Gbit/s (850 MB/s) コネクター 2 x SDR/HDR26 (miniCL)
microEnable 5 marathon ACX-SP 準拠規格 CoaXPress 1.0/1.1 コンフィギュレーション CXP1-6; 1 camera データ転送速度 1 x 6,25 Gbit/s コネクター 1 x DIN 1.0/2.3
Basler CXP-12 Interface Card 2C 準拠規格 CoaXPress 2.0/2.1 コンフィギュレーション CXP-12; up to 2 cameras データ転送速度 2 x 12.5 Gbit/s コネクター 2 x Micro-BNC/HD-BNC
microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D 準拠規格 CoaXPress 1.0/1.1 コンフィギュレーション CXP1-6; up to 4 cameras データ転送速度 4 x 6,25 Gbit/s コネクター 4 x DIN 1.0/2.3
microEnable 5 ironman AD8-PoCL 準拠規格 Camera Link 2.0 コンフィギュレーション CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) データ転送速度 6,8 Gbit/s (850 MB/s) コネクター 2 x MDR26
microEnable 5 marathon VCX-QP 準拠規格 CoaXPress 1.0/1.1 コンフィギュレーション CXP1-6; up to 4 cameras データ転送速度 4 x 6,25 Gbit/s コネクター 4 x DIN 1.0/2.3