お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

認証

DIN EN ISO 13485:2016

Baslerでは、一部カメラの開発、製造、販売、関連サービスにおいて、DIN EN ISO 13485:2016に準拠した品質基準を導入することにより、医療業界の要件を満たしています。当社のカメラは、目的用途における画像、映像、測定データの記録を行う画像処理システムの構成機器として最適です(医療機器法に定める医療機器としての認定は受けていません)。

今すぐ無料でダウンロード

フォームをご記入ください。フォームを送信すると、各言語版のダウンロード用リンクが表示されます。

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。