お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報

パンフレット

Basler boost関連製品

このパンフレット(英語版)では、Basler CXP-12対応カメラboost、Basler boostパッケージ、CoaXPress評価キット、CXP-12スターターキットの詳細についてご覧いただけます。

解説内容

  • 優れた画質(9MP、12MP)を誇るソニー社製CMOSセンサーPregiusシリーズ
  • 最大フレームレート93fps(9MP)・68fps(12MP)
  • 画像データの高速転送(1チャネル当たり最大12.5Gbps)が可能なCoaXPress 2.0(CXP-12)インターフェース
  • 余裕のあるケーブル長(最大40m)
  • セットアップが簡単な専用のBasler CXP-12インターフェースカード
  • 1本でPower over CXP(PoCXP)による電源供給とトリガーを同時に行うCoaXPressケーブル

また、Basler boost、boostパッケージ、CXP-12インターフェースカード、CXP-12スターターキットの主な機能が一目でわかるフライヤー(日本語、韓国語、中国語版)を別途ご用意しています。ぜひご覧ください。