お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する

AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports - GigEインターフェースカード

独立したデータ転送が可能なPoE対応ギガビットイーサネットポートを4つ搭載しているAdlink GIE74 PCI-Expressカード。

独立したデータ転送が可能なギガビットイーサネットポートを4つ搭載しているAdlink GIE74 PCI-Expressカードです。パワーオーバーイーサネット(PoE)経由で直接接続時に最大4台のGigEカメラをサポートします。長さ100mまでのケーブルであれば、最大1Gbit/秒の速度でデータを転送できます。

見積もりを依頼する
GigEインターフェースカード - AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports
  • GigEインターフェースカード - AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports

一般情報

注文番号 2200000133
価格 価格
詳しい価格については、お見積りカートよりお問い合わせください。
出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。 配送
出荷情報の詳細については、お見積りカートよりお問い合わせください。 出荷情報の詳細については、お見積りカートよりお問い合わせください。
アクセサリー種別 GigEインターフェースカード
アクセサリーメーカー Adlink Technology
ポート数 4
インターフェース
  • GigE
PoE(IEEE 802.3af)対応 yes
value

製品仕様書

ビジョンアクセサリーの仕様書では、各アクセサリーの製品仕様や特性に関する情報を掲載しています。

value

プロダクトインサイト

Baslerのプロダクトインサイトでは、さまざまなアクセサリーの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

value

認証

こちらでは、EC適合宣言書、 ISO 9001認証、KCC認証など、Basler製品が準拠している規格やガイドラインをご覧いただけます。