お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア
  • Baslerの新型GigEインターフェースカードを活用したマルチカメラシステムの構築

    複数のカメラを柔軟に運用し、新たな用途の開拓に貢献。

    このビデオでは、マルチカメラシステムの構築方法について解説しています。

    ビデオを見る
  • お好みの製品ラインを

    基本的な性能を完備したコスト重視のビジョンシステム、要件の厳しい用途に対応可能な最高性能のビジョンシステムなど、柔軟なシステム構築が可能。Baslerでは、スタンダードライン、プレミアムラインの2種類のPCカードをご用意しています。

PCカード

インターフェースに応じたスムーズな運用を実現

各種カメラとホストコンピューターを接続し、柔軟かつ安定した画像取得をサポートするPCカード。Baslerが自社ブランドとしてお届けするPCカードは、一般的な運用環境やOSの更新に対応できるよう、ライフサイクル全体にわたって徹底した試験を受けています。

しかも、Baslerが厳選したビジョンアクセサリーとして高い信頼性を実現。スムーズなシステム構築とコスト削減に貢献します。

対応インターフェースはUSB 3.0、CoaXPress 2.0、GigE Visionの3種類。お使いのカメラに合わせてお選びいただけます。Basler CXP-12インターフェースカードの詳細については、こちら からご覧いただけます。

既存のコンピューターのLANポート数が足りない場合(別の機器用のコントローラーがすでに接続されているなど)や、電源供給を行うPoE機能が搭載されていない場合を含め、さまざまな状況で必要となるGigEインターフェースカード。Basler GigEインターフェースカードは、お使いの環境やカメラの種類により、1GigEモデル、1GigE(PoE対応)モデル、10GigEモデルをお選びいただけます。なかでも、システムを簡易化しながら、複数のカメラを運用したいなら、ケーブル1本で使用可能なPoE対応モデルがおすすめです。

製品ラインは、スタンダートとプレミアムの2種類をご用意しています。

GigEインターフェースカード(スタンダード)

GigEインターフェースカード(スタンダード)

  • 1GigEモデル(ポート数1、2、4)
  • 10GigEモデル(ポート数1)
  • 画像データの取得、複数のカメラの運用に特化
  • pylon SDKや専用ドライバーによる最適化が可能

詳細はこちら

GigEインターフェースカード(プレミアム)

  • 1GigEモデル(ポート数1、2、4、ケーブル1本で使用可能なPower over Ethernetに対応)
  • 画像データの取得、複数のカメラの運用に最適
  • 要件の厳しい用途にも対応
  • pylon SDKや専用ドライバーによる最適化が可能

詳細はこちら

 GigEインターフェースカード(プレミアム)
USB 3.0インターフェースカード

従来のPCカードは、コンピューターのホストコントローラーにすでに周辺機器が接続されている場合、データバスの競合が発生し、データエラーや画像ロスにつながっていました。しかし、Basler USB 3.0インターフェースカード(ポート数2、4)なら、ドライバーのインストールやOSの更新に伴う問題を含め、さまざまな不具合を防止可能。供給期間についても、一般的なコンピューターで使用されているチップセットより長く設定されています。

USB 3.0インターフェースカードの詳細はこちら

PCカード選びのポイント

  • オンボードのホストコントローラーにすでに周辺機器が接続されている場合、不具合を防止するために専用PCカードを追加すること
  • メーカーが試験・認証を行ったドライバーを使用すること
  • CPU負荷を軽減するため、PCカードに対応したチップセットを選択すること
  • ケーブルの数や電源アダプターを減らしたい場合は、電源供給が可能なPCカードを検討すること
フィルターを表示
フィルターリセット
Camera series Camera models インターフェース 製品ライン アクセサリーメーカー アクセサリー名 製品ライン ポート数 インターフェース 発売状況 i
Adlink Technology AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports 4 GigE
Standard Basler Basler 10GigE Interface Card, 1 Port Standard 1 GigE
Standard Basler Basler GigE Interface Card, 1 Port Standard 1 GigE
Premium Basler Basler GigE Interface Card, 1 Port PoE Premium 1 GigE デザイン・インサンプル公開 NOW
量産開始 NOW
Standard Basler Basler GigE Interface Card, 2 Port Standard 2 GigE
Premium Basler Basler GigE Interface Card, 2 Port PoE Premium 2 GigE
Standard Basler Basler GigE Interface Card, 4 Port Standard 4 GigE
Premium Basler Basler GigE Interface Card, 4 Port PoE Premium 4 GigE
USB 3.0 Interface Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports 4 USB 3.0
USB 3.0 Interface Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

USB 3.0 Interface Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports 4 USB 3.0
USB 3.0 Interface Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

USB 3.0 Interface Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports 2 USB 3.0
USB 3.0 Interface Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

USB 3.0 Interface Card PCIe x4, ASM, 2 Ports 2 USB 3.0

申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。

アクセサリーをもっと見る

製品選びに迷ったら

Baslerでは、ビジョンアクセサリーの選定をサポートする便利なオンラインツールや関連文書を公開しています。個別のご相談については、こちら よりお問い合わせください。

インターフェース・アドバイザー

最適なインターフェースをご提案

個別の要件に応じて最適なインターフェースをご提案。インターフェースの選定にお困りなら、当社のインターフェースアドバイザーが便利です。

インターフェースアドバイザーへ
ビジョンシステムコンフィギュレーター

ビジョンシステムを簡単構築

カメラモデルを選択するだけで、レンズ、電源、データケーブルなど互換性のあるアクセサリーを画面に表示。お使いのビジョンシステムに最適な組み合わせが見つかります。

ビジョンシステムコンフィギュレーターへ