お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報

PoE Single Port Injector POE29-1AF - 電源

データケーブルを通じてBasler aceのGigE対応モデルに電源を供給するためのPoEシングルポートインジェクターです。

PoEシングルポートインジェクターには、電源供給用にRJ-45ジャック2つとC14ジャック1つが付いています。電源コード1本 とGigEケーブル(Baslerアクセサリー番号:2000027038など)2本が別途必要です。ケーブルは含まれていません。

見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • 電源 - PoE Single Port Injector POE29-1AF

一般情報

注文番号 2200000024
価格
詳しい価格については、お見積りカートよりお問い合わせください。
出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。
出荷情報の詳細については、お見積りカートよりお問い合わせください。
アクセサリー種別 電源
電源必要条件 90V - 264V
カメラ側コネクター RJ-45, click-lock
電源コネクターの種類 IEC Type C14
value

仕様書

ビジョンアクセサリーの仕様書では、各アクセサリーの製品仕様や特性に関する情報を掲載しています。
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
認証

EC適合宣言書では、製品が準拠しているEUの規格や指令について記載しています。