お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Theia Lens (SL183A) - レンズ

焦点距離1.8~3mm、CSマウント対応の可変焦点レンズです。

最大絞りF1.8、1/3インチのIR対応DCアイリスレンズです。

見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • レンズ - Theia Lens (SL183A)

一般情報

項目番号 2000030842
アクセサリー種別 レンズ
アクセサリーメーカー Theia
レンズ焦点距離 1.8 mm - 3.0 mm
レンズマウント CS-mount
アイリス F1.8
アイリス種別 DC
IRカットフィルター no
対応センサー寸法 1/3"