お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Lens TS1214-MP F1.4 f12.5mm 1" - レンズ

固定焦点距離12.5mm、F値 F1.4-F16の1インチCマウントレンズです。

最短撮影距離0.1mで価格もお手頃、各種マシンビジョン用途に最適です。最大イメージサークル1インチで、aceのオン・セミコンダクター社製PYTHON 5000センサー搭載モデルやCMOSIS社製CMV4000センサー搭載モデルにぴったりフィットします。

このレンズをCSマウントカメラで使用する場合は、当社のCS/Cマウント変換アダプター (2000005670)をご使用ください。焦点距離は25mmと50mmにのみ対応可能です。

見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • レンズ - Lens TS1214-MP F1.4 f12.5mm 1

一般情報

注文番号 2200000099
アクセサリー種別 レンズ
レンズ焦点距離 12.5 mm
レンズマウント C-mount
アイリス F1.4 - F16.0
アイリス種別 manual
IRカットフィルター no
対応センサーサイズ 1"
最短撮影距離 100 mm
value

プロダクトインサイト

Baslerのプロダクトインサイトでは、さまざまなアクセサリーの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

Lens TS1214-MP F1.4 f12.5mm 1" に関する すべて プロダクトインサイト
value

アクセサリー仕様書(レンズ)

レンズの仕様書では、レンズに合ったセンサーのサイズ、マウントの種類、レンズの正確な寸法などそのレンズの技術的な詳細や要件に関する情報を記載しています。

Lens TS1214-MP F1.4 f12.5mm 1" に関する すべて アクセサリー仕様書(レンズ)
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler アクセサリーがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、製品の技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

Lens TS1214-MP F1.4 f12.5mm 1" に関する すべて パンフレット
value

認証

こちらでは、EC適合宣言書、 ISO 9001認証、KCC認証など、Basler製品が準拠している規格やガイドラインをご覧いただけます。

Lens TS1214-MP F1.4 f12.5mm 1" に関する すべて 認証