お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報

Lens Fujinon CF12ZA-1S F1.8 f12mm 1.2" - レンズ

固定焦点距離12mm、絞り範囲F1.8~F16のCマウントレンズです。

高品質な1.2インチレンズとして最高解像度23MPに対応し、要件の厳しいマシンビジョン用途に最適です。

見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • レンズ - Lens Fujinon CF12ZA-1S F1.8 f12mm 1.2

一般情報

注文番号 2200000695
価格
詳しい価格については、お見積りカートよりお問い合わせください。
出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。
出荷情報の詳細については、お見積りカートよりお問い合わせください。
量産開始 now
アクセサリー種別 レンズ
アクセサリーメーカー Fujifilm
レンズ焦点距離 12.0 mm
レンズマウント C-mount
アイリス F1.8 - F16.0
アイリス種別 manual
IRカットフィルター no
対応センサーサイズ 1.2"
最短撮影距離 100 mm
value

マニュアル

ビジョンアクセサリーの「マニュアル」のカテゴリーには、製品ドキュメントと使用上の注意が含まれており、製品仕様や正しいセットアップ方法、使用方法に関する情報をご覧いただけます。

value

ホワイトペーパー

Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。

value

プロダクトインサイト

Baslerのプロダクトインサイトでは、さまざまなアクセサリーの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

value

仕様書

レンズの仕様書では、レンズに合ったセンサーのサイズ、マウントの種類、レンズの正確な寸法などそのレンズの技術的な詳細や要件に関する情報を記載しています。

value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler アクセサリーがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、製品の技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

value

認証

こちらでは、EC適合宣言書、 ISO 9001認証、KCC認証など、Basler製品が準拠している規格やガイドラインをご覧いただけます。