お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Evetar Lens M13B0618WR1 F1.8 f6mm 1/3" - レンズ

固定焦点距離6 mm、固定絞り値F1.8、Sマウント対応のEVETARレンズです(IRカットフィルター付き)。

カラーカメラ用の1/3インチレンズです。

見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • レンズ - Evetar Lens M13B0618WR1 F1.8 f6mm 1/3

一般情報

項目番号 2000035178
アクセサリー種別 レンズ
アクセサリーメーカー Evetar
レンズ焦点距離 6.0 mm
レンズマウント S-mount
アイリス F1.8
アイリス種別 fixed
IRカットフィルター yes
対応センサー寸法 1/3"
最短撮影距離 200 mm
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler アクセサリーがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、製品の技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

Evetar Lens M13B0618WR1 F1.8 f6mm 1/3" に関する すべての パンフレット
value

アクセサリー仕様書(レンズ)

レンズの仕様書では、レンズに合ったセンサーのサイズ、マウントの種類、レンズの正確な寸法などそのレンズの技術的な詳細や要件に関する情報を記載しています。

Evetar Lens M13B0618WR1 F1.8 f6mm 1/3" に関する すべての アクセサリー仕様書(レンズ)