お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2" - レンズ

固定焦点距離16 mm、固定絞り値F1.6、Sマウント対応のEVETARレンズです(IRカットフィルター付き)。

カラーカメラ用の1/2インチレンズです。

今すぐ購入/カートに追加

Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2"

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

ウォッチリストに追加する
  • レンズ - Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2

一般情報

注文番号 2000035194
生産終了: 09/2018
アクセサリー種別 レンズ
アクセサリーメーカー Evetar
レンズ焦点距離 16.0 mm
レンズマウント S-mount
アイリス F1.6
アイリス種別 fixed
IRカットフィルター yes
対応センサーサイズ 1/2"
最短撮影距離 200 mm
value

プロダクトインサイト

Baslerのプロダクトインサイトでは、さまざまなアクセサリーの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2" に関する すべての プロダクトインサイト
value

アクセサリー仕様書(レンズ)

レンズの仕様書では、レンズに合ったセンサーのサイズ、マウントの種類、レンズの正確な寸法などそのレンズの技術的な詳細や要件に関する情報を記載しています。

Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2" に関する すべての アクセサリー仕様書(レンズ)
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler アクセサリーがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、製品の技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2" に関する すべての パンフレット
value

認証

こちらでは、EC適合宣言書、 ISO 9001認証、KCC認証など、Basler製品が準拠している規格やガイドラインをご覧いただけます。

Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2" に関する すべての 認証