お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報 | バーチャルイベント | ウェビナー

Evetar Lens E3360D-R1 F2.0 f4.0mm 1/1.7" - レンズ

固定焦点距離2.95mm、固定絞り値F2.8、Sマウント対応のEVETARレンズです(IRカットフィルター付き)。

カラーカメラ用の1/1.8インチレンズです。

見積もりを依頼する
  • レンズ - Evetar Lens E3360D-R1 F2.0 f4.0mm 1/1.7

一般情報

注文番号 2200000589
価格
詳しい価格については、お見積りカートよりお問い合わせください。
出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。
出荷情報の詳細については、お見積りカートよりお問い合わせください。
アクセサリー種別 レンズ
アクセサリーメーカー Evetar
レンズ焦点距離 4.0 mm
レンズマウント S-mount
アイリス F2.0
アイリス種別 fixed
IRカットフィルター yes
センサー形式 1/1.7''
最短撮影距離 300 mm
value

プロダクトインサイト

Baslerのプロダクトインサイトでは、さまざまなアクセサリーの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

value

仕様書

レンズの仕様書では、レンズに合ったセンサーのサイズ、マウントの種類、レンズの正確な寸法などそのレンズの技術的な詳細や要件に関する情報を記載しています。

value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler アクセサリーがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、製品の技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

value

認証

こちらでは、EC適合宣言書、 ISO 9001認証、KCC認証など、Basler製品が準拠している規格やガイドラインをご覧いただけます。

対応カメラ