お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Basler Lens C23-3520-2M F2.0 f35mm - レンズ

固定焦点距離35mm、絞り範囲F2.0~F16、解像度2メガピクセルのCマウントレンズです。

固定焦点距離35mm、絞り範囲F2.0~F16、解像度2メガピクセルのBasler Lensesシリーズの2/3インチCマウントレンズです。Basler ace、 dart、pulseなど、センサーサイズ2/3インチまでの標準的な解像度に対応しているカメラにフィットし、予算が限られているマシンビジョン用途に最適です。

見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • レンズ - Basler Lens C23-3520-2M F2.0 f35mm

一般情報

注文番号 2200000182
アクセサリー種別 レンズ
アクセサリーメーカー Basler
レンズ焦点距離 35.0 mm
レンズマウント C-mount
アイリス F2.0 - F16.0
アイリス種別 manual
IRカットフィルター no
対応センサーサイズ 2/3"
最短撮影距離 350 mm
value

アクセサリー仕様書(レンズ)

レンズの仕様書では、レンズに合ったセンサーのサイズ、マウントの種類、レンズの正確な寸法などそのレンズの技術的な詳細や要件に関する情報を記載しています。

Basler Lens C23-3520-2M F2.0 f35mm に関する すべての アクセサリー仕様書(レンズ)
value

マニュアル

アクセサリー製品のマニュアル類には、使用上の注意、フレームグラバー開発者向け情報などがあります。これらの文書では、BaslerがUSB 3.0 PCI Expressカードの動作を確認するために行っている試験などについてご紹介しています。

Basler Lens C23-3520-2M F2.0 f35mm に関する すべての マニュアル
value

CADデータ・図面

Basler アクセサリーのCAD(コンピュータ支援設計)図面には、2Dの技術図面と3Dの立体モデルが含まれています。

Basler Lens C23-3520-2M F2.0 f35mm に関する すべての CADデータ・図面
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler アクセサリーがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、製品の技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

Basler Lens C23-3520-2M F2.0 f35mm に関する すべての パンフレット
value

認証

こちらでは、EC適合宣言書、 ISO 9001認証、KCC認証など、Basler製品が準拠している規格やガイドラインをご覧いただけます。

Basler Lens C23-3520-2M F2.0 f35mm に関する すべての 認証