一般情報 |
||
---|---|---|
項目番号 | 2200000179 | |
量産: | now | |
アクセサリー種別 | レンズ | |
アクセサリーメーカー | Basler | |
レンズ焦点距離 | 12.0 mm | |
レンズマウント | C-mount | |
アイリス | F1.6 - F16.0 | |
アイリス種別 | manual | |
IRカットフィルター | no | |
対応センサー寸法 | 2/3" | |
最短撮影距離 | 100 mm |
Menu
固定焦点距離12mm、絞り範囲F1.6~F16、解像度2メガピクセルのBasler Lensesシリーズの2/3インチCマウントレンズです。Basler ace、 dart、pulseなど、センサーサイズ2/3インチまでの標準的な解像度に対応しているカメラにフィットし、予算が限られているマシンビジョン用途に最適です。
一般情報 |
||
---|---|---|
項目番号 | 2200000179 | |
量産: | now | |
アクセサリー種別 | レンズ | |
アクセサリーメーカー | Basler | |
レンズ焦点距離 | 12.0 mm | |
レンズマウント | C-mount | |
アイリス | F1.6 - F16.0 | |
アイリス種別 | manual | |
IRカットフィルター | no | |
対応センサー寸法 | 2/3" | |
最短撮影距離 | 100 mm |
レンズの仕様書では、レンズに合ったセンサーのサイズ、マウントの種類、レンズの正確な寸法などそのレンズの技術的な詳細や要件に関する情報を記載しています。
Basler Lens C23-1216-2M F1.6 f12mm に関する すべての アクセサリー仕様書(レンズ)アクセサリー製品のマニュアル類には、使用上の注意、フレームグラバー開発者向け情報などがあります。これらの文書では、BaslerがUSB 3.0 PCI Expressカードの動作を確認するために行っている試験などについてご紹介しています。
Basler Lens C23-1216-2M F1.6 f12mm に関する すべての マニュアルBasler アクセサリーのCAD(コンピュータ支援設計)図面には、2Dの技術図面と3Dの立体モデルが含まれています。
Basler Lens C23-1216-2M F1.6 f12mm に関する すべての CADデータ・図面Baslerの製品パンフレットでは、Basler アクセサリーがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、製品の技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。
Basler Lens C23-1216-2M F1.6 f12mm に関する すべての パンフレットこちらでは、EC適合宣言書、 ISO 9001認証、KCC認証など、Basler製品が準拠している規格やガイドラインをご覧いただけます。
Basler Lens C23-1216-2M F1.6 f12mm に関する すべての 認証