お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Basler Lens C23-0816-2M F1.6 f8.6 mm - レンズ

固定焦点距離8.6mm、絞り範囲F1.6~F16、解像度2メガピクセルのCマウントレンズです。

固定焦点距離8.6mm、絞り範囲F1.6~F16、解像度2メガピクセルのBasler Lensesシリーズの2/3インチCマウントレンズです。Basler ace、 dart、pulseなど、センサーサイズ2/3インチまでの標準的な解像度に対応しているカメラにフィットし、予算が限られているマシンビジョン用途に最適です。

見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • レンズ - Basler Lens C23-0816-2M F1.6 f8.6 mm

一般情報

注文番号 2200000178
デザイン・インサンプル公開 Q2/2019
量産開始 Q3/2019
アクセサリー種別 レンズ
アクセサリーメーカー Basler
レンズ焦点距離 8.6 mm
レンズマウント C-mount
アイリス F1.6 - F16.0
アイリス種別 manual
IRカットフィルター no
対応センサーサイズ 2/3"
value

マニュアル

アクセサリー製品のマニュアル類には、使用上の注意、フレームグラバー開発者向け情報などがあります。これらの文書では、BaslerがUSB 3.0 PCI Expressカードの動作を確認するために行っている試験などについてご紹介しています。

Basler Lens C23-0816-2M F1.6 f8.6 mm に関する すべての マニュアル
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler アクセサリーがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、製品の技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

Basler Lens C23-0816-2M F1.6 f8.6 mm に関する すべての パンフレット
value

認証

こちらでは、EC適合宣言書、 ISO 9001認証、KCC認証など、Basler製品が準拠している規格やガイドラインをご覧いただけます。

Basler Lens C23-0816-2M F1.6 f8.6 mm に関する すべての 認証