お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Basler Lens C11-0820-12M-P f8mm - レンズ

Cマウント、最大イメージサークル1.1インチ、固定焦点距離8.0mm、絞り範囲F2.0~F16、解像度12MPに対応したBaslerプレミアムレンズです。

センサーサイズ1.1インチ、解像度12MPまでのBaslerカメラにぴったりフィットします。

歪みや口径食を最小限に抑え、優れた画質を実現するBaslerプレミアムレンズは、高い解像度による微細な検査が必要な用途におすすめです。

見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • レンズ - Basler Lens C11-0820-12M-P f8mm

一般情報

注文番号 2200000574
価格
詳しい価格については、お見積りカートよりお問い合わせください。 239.00 EUR 259.00 USD 239.00 EUR 29900.00 JPY 200.00 EUR
出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。
出荷情報の詳細については、お見積りカートよりお問い合わせください。
デザイン・インサンプル公開 Q2 2020
量産開始 Q2 2020
アクセサリー種別 レンズ
アクセサリーメーカー Basler
製品ライン Premium
レンズ焦点距離 8.0 mm
レンズマウント C-mount
アイリス F2.4
アイリス種別 manual
IRカットフィルター no
対応センサーサイズ 1.1"
value

ホワイトペーパー

Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。

Basler Lens C11-0820-12M-P f8mm に関する すべて ホワイトペーパー
value

プロダクトインサイト

Baslerのプロダクトインサイトでは、さまざまなアクセサリーの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

Basler Lens C11-0820-12M-P f8mm に関する すべて プロダクトインサイト
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler アクセサリーがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、製品の技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

Basler Lens C11-0820-12M-P f8mm に関する すべて パンフレット
value

認証

こちらでは、EC適合宣言書、 ISO 9001認証、KCC認証など、Basler製品が準拠している規格やガイドラインをご覧いただけます。

Basler Lens C11-0820-12M-P f8mm に関する すべて 認証