お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards) - データケーブル

Basler ace用の5mのUSB 3.0ケーブルです。

カメラ側にねじ込み式のマイクロBプラグ(L型)、ホスト側にマイクロAプラグが付いています。

こちらのケーブルをBasler dart USB 3.0対応モデルに使用する場合の推奨アクセサリー:dart用マウンティングカバー (2200000164)

見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • データケーブル - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
  • データケーブル - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
  • データケーブル - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
  • データケーブル - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)

一般情報

注文番号 2000035995
アクセサリー種別 データケーブル
ケーブル長 5 m
カメラ側コネクター USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
ホスト側コネクター USB 3.0 Type A
移動性 static
インターフェース USB 3.0
value

アクセサリー仕様書(ケーブル)

ケーブルの仕様書では、そのケーブルの技術仕様のほか、保証内容、各線の構成、ケーブルの準拠規格などに関する情報を記載しています。

Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards) に関する すべて アクセサリー仕様書(ケーブル)
value

プロダクトインサイト

Baslerのプロダクトインサイトでは、さまざまなアクセサリーの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards) に関する すべて プロダクトインサイト
value

ホワイトペーパー

Baslerの成功事例では、様々な業界におけるBaslerカメラの使用例や応用可能な用途についてご紹介しており、画像処理システムを構築する際に当社のお客様が直面した問題やBaslerカメラを利用したその解決方法についてご説明しています。

Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards) に関する すべて ホワイトペーパー
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler アクセサリーがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、製品の技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards) に関する すべて パンフレット
value