お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Cable BCON for LVDS, 400mm - データケーブル

シールド処理とインピーダンス制御を施した最大ケーブル長1mの電磁干渉に強いリボンケーブル(28ピン、0.5mmピッチ)です。dart BCON搭載モデルの評価用ケーブルとして、長さ1種類の少量生産にのみ対応しています。

今すぐ購入/カートに追加

Cable BCON for LVDS, 400mm

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

ウォッチリストに追加する
  • データケーブル - Cable BCON for LVDS, 400mm

一般情報

注文番号 2200000068
アクセサリー種別 データケーブル
アクセサリーメーカー AXON' CABLE S.A.S.
ケーブル長 0.4 m
カメラ側コネクター 28 pin Hirose ZIF connector
ホスト側コネクター 28 pin Hirose ZIF connector
インターフェース BCON for LVDS
value

アクセサリー仕様書(ケーブル)

ケーブルの仕様書では、そのケーブルの技術仕様のほか、保証内容、各線の構成、ケーブルの準拠規格などに関する情報を記載しています。

Cable BCON for LVDS, 400mm に関する すべて アクセサリー仕様書(ケーブル)
value

ホワイトペーパー

Baslerの成功事例では、様々な業界におけるBaslerカメラの使用例や応用可能な用途についてご紹介しており、画像処理システムを構築する際に当社のお客様が直面した問題やBaslerカメラを利用したその解決方法についてご説明しています。

Cable BCON for LVDS, 400mm に関する すべて ホワイトペーパー
value