Menu
最高の解像度を実現するBasler Lenses 1/2.5"
5MPという優れた解像度で画像の細部まで可視化
最新のCMOSセンサーが持つコストパフォーマンスを最大限に活用したいとお考えなら、レンズのイメージサークルとカメラセンサーのサイズをぴったりフィットさせたBasler Lenses 1/2.5" がおすすめです。Baslerカメラをお使いのお客様であれば、Basler Lenses 1/2.5" を使用することにより、優れたコストパフォーマンスで高い性能を発揮できます。
Basler Lenses 1/2.5" は1/2インチ以下のセンサー向けに開発されているため、Baslerのace、dart、pulseとのご使用に最適です。また、1/2.5インチの小型センサーで使用した場合でも5MPという高い解像度を実現しており、鮮明な画像が撮影できます。これは、2/3インチのセンサーに換算すると、12MPの解像度に相当します。このほか、各種マシンビジョン用途に合わせて6つの焦点距離を柔軟にお選びいただけます。
CマウントレンズのプライベートブランドであるBasler Lenses 1/2.5″ は、Baslerオリジナルアクセサリーの基幹製品として、お客様のニーズを考慮しながら、当社のカメラにぴったり合うように特別に開発されました。独自に製造しているこれらのレンズは、Baslerでのみ販売しています。
当社のレンズ製品のラインナップについては、アクセサリーデータベースをご覧ください。
Basler Lenses 1/2.5″ の主な特長:
新しいBasler Lenses 1/2.5″ で採用している公式は非常にシンプルです。大型センサーを使用する場合、大型センサー+イメージサークルが大きいレンズ=フィットするという考え方ができます。一方、小型センサーを使用する場合、小型センサー+イメージサークルが大きいレンズ=動作すると言えますが、コストの観点から見ると最適ではありません。小型センサーの場合は、小型センサー+イメージサークルが小さいレンズ=最高の組み合わせという公式こそが最適であると言えます。
以下のビデオでは、Basler Lenses 1/2.5″ が1/2インチまでのセンサーを搭載したBaslerカメラと最適に動作する仕組みについてご紹介しています。
Baslerオリジナルレンズ
Basler Lenses 1/2.5" の特長:
- 1/2インチ以下のセンサーに最適
- Basler aceやdartのほか、scout、pilotにもぴったりフィット
- 5MP対応の優れた解像度で鮮明な画像が撮影可能
- 14,900円からという圧倒的なコストパフォーマンスを実現
- 現代のマシンビジョン用途に最適
- 4mm、6mm、8mm、12mm、16mm、25mmの6種類の焦点距離をラインナップ
- Fujinonレンズで知られる富士フイルム社と共同開発