お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

WIBU Systems CodeMeter CmDongle - Dongles

VisualAppletsのドングルには、最高の安全性を誇るWIBU Systems社製CmDongle CodeMeterが採用されています。このドングルはコンピューターに差し込むだけで使用でき、ドライバーや管理権も必要ありません。

ライセンス用に十分な容量がドングル内に確保されているため、VisualAppletsのアップデートやエクステンションライセンスの追加にも柔軟に対応できます。

また、他社のライセンスを個別に保存し、1個のドングルで一括管理することも可能です。すでに同種のドングルをお持ちの場合は、ライセンスコードを転送するだけで、VisualAppletsをご使用いただけます。

製品ドキュメント https://www.wibu.com/

見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • Dongles - WIBU Systems CodeMeter CmDongle

Frontend Specs

発注番号 108205
Interface HID default, Mass Storage Communication (MSC) or Human Interface Device (HID), USB 1.1 compatible, Hi-Speed USB 2.0 certified
動作温度 25 - 85°C
Housing Size (L x W x H) 12 mm x 25 mm x 88 mm
重量(標準値) 6g
適合性 RoHS, CE, WEEE

対応カメラ