お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

USB 3.0 Starter Kit ace 2 - Baslerスターターキット

USB 3.0データケーブル、三脚マウント、電源I/Oケーブルをセットでお届け

asler ace 2 USB 3.0対応モデルを簡単セットアップ

Basler ace 2 USB 3.0対応モデルのスムーズなセットアップや評価に便利なスターターキットです。

このキットには、カメラとコンピューターまたはホストコントローラーカードを接続するUSB 3.0データケーブル、カメラを三脚にしっかり固定できる三脚マウント、カメラのトリガーを行う電源I/Oケーブルがセットになっています。なお、電源I/Oケーブルは、Basler ace 2 USB 3.0対応モデルの電源供給には対応していません。

セット内容

見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • Baslerスターターキット - USB 3.0 Starter Kit ace 2

一般情報

注文番号 107986
デザイン・インサンプル公開 February 2020
量産開始 March 2020
アクセサリー種別 Baslerスターターキット
構成機器
  • ケーブル:
    • Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
    • Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
  • その他アクセサリー: Tripod Mount ace2

Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m

注文番号 2000033239
アクセサリー種別 データケーブル
ケーブル長 3 m
カメラ側コネクター USB 3.0 Micro B, locking screws
ホスト側コネクター USB 3.0 Type A
移動性 static
インターフェース USB 3.0

Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m

注文番号 2200000315
デザイン・インサンプル公開 now
量産開始 now
アクセサリー種別 I/O・電源
ケーブル長 5 m
カメラ側コネクター M8 6-pin
ホスト側コネクター none (open end)
移動性 static
インターフェース I/O

Tripod Mount ace2

注文番号 2200000314
デザイン・インサンプル公開 now
量産開始 now
アクセサリー種別 カメラマウントアダプター
アクセサリーメーカー Basler
寸法 (長さ×幅) 51 mm x 29 mm
取付けネジ 1/4" (DIN 4503)
value

マニュアル

アクセサリー製品のマニュアル類には、使用上の注意、フレームグラバー開発者向け情報などがあります。これらの文書では、BaslerがUSB 3.0 PCI Expressカードの動作を確認するために行っている試験などについてご紹介しています。

USB 3.0 Starter Kit ace 2 に関する すべて マニュアル

対応カメラ