お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Tripod Mount ace L USB - カメラマウントアダプター

Basler ace L USB対応モデル用のカメラマウントです。

カメラを三脚に取り付けられます。アダプタープレートには、カメラを固定するためのネジが3本付属しています。三脚マウントを簡単に取り付けられるようにするため、ace classicで使用されているM2ネジも含まれています。

見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • カメラマウントアダプター - Tripod Mount ace L USB

一般情報

注文番号 2200000191
アクセサリー種別 カメラマウントアダプター
アクセサリーメーカー Basler
寸法 (長さ×幅) 36 mm x 40 mm
取付けネジ 1/4" (DIN 4503)
value

アクセサリー仕様書(その他のアクセサリー)

その他のアクセサリーの仕様書では、各アクセサリーの技術仕様や特性に関する情報を記載しています。Baslerでは、アクセサリーに対する徹底した試験を通じて、当社カメラとの互換性を確認しています。

Tripod Mount ace L USB に関する すべて アクセサリー仕様書(その他のアクセサリー)
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler アクセサリーがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、製品の技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

Tripod Mount ace L USB に関する すべて パンフレット
value

認証

EC適合宣言書では、製品が準拠しているEUの規格や指令について記載しています。

Tripod Mount ace L USB に関する すべて 認証

対応カメラ