お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports - 電源

USB 3.0ハブ用の電源(アクセサリー番号2000034169)です。

12V対応でハブ用のフエニックス・コンタクト社製2ピンプラグと電源供給用のC14ジャックが付いています。カメラ用ケーブルの長さは1.5mです。電源コード1本 が別途必要です。ケーブルは含まれていません。

見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • 電源 - Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports

一般情報

項目番号 2000034291
アクセサリー種別 電源
アクセサリーメーカー Basler
電源必要条件 100V - 240V
ケーブルの長さ 1.5 m
カメラ側コネクター Phoenix MC 1,5/2-ST-3,5
電源コネクターの種類 IEC Type C14
value

アクセサリー仕様書(その他のアクセサリー)

その他のアクセサリーの仕様書では、各アクセサリーの技術仕様や特性に関する情報を記載しています。Baslerでは、アクセサリーに対する徹底した試験を通じて、当社カメラとの互換性を確認しています。

Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports に関する すべての アクセサリー仕様書(その他のアクセサリー)
value

マーケティングノート

Baslerのマーケティングノートでは、様々なアクセサリーの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports に関する すべての マーケティングノート
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler アクセサリーがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、製品の技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports に関する すべての パンフレット