お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Power Supply 24V/40W, M12 8P - 電源

blaze用24V/40W電源

Basler blazeに電気を供給するオリジナルの24V電源です。

コネクター(M12、8ピン)が付いているBaslerオリジナルのblaze用24V電源です。エネルギー効率基準レベルVI、EMI規格FCCクラスBに適合しています。 

C14電源コードが別途必要です。

見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • 電源 - Power Supply 24V/40W, M12 8P

一般情報

注文番号 2200000272
量産開始 January 2020
アクセサリー種別 電源
アクセサリーメーカー Basler
出力定格 40.0 W
カメラ側コネクター M12 8-pin

対応カメラ