お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

GigE Starter Kit ace 2 - Baslerスターターキット

GigEデータケーブル、三脚マウント、電源I/Oケーブル(追加プラグ付き)をセットでお届け

Basler ace 2を簡単セットアップ

Basler ace 2 GigE対応モデルのスムーズなセットアップや評価に便利なスターターキットです。

このキットには、カメラとコンピューターまたはGigEカードを接続するGigEデータケーブル、カメラを三脚にしっかり固定できる三脚マウント、カメラのトリガーや電源供給を行う電源I/Oケーブル(追加プラグ付き)、さらに各種情報を掲載したスタートアップガイドがセットになっています。

なお、電源I/Oケーブル(追加プラグ付き)は、このスターターキットにのみ含まれています。

セット内容

見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • Baslerスターターキット - GigE Starter Kit ace 2

一般情報

注文番号 107985
デザイン・インサンプル公開 February 2020
量産開始 March 2020
アクセサリー種別 Baslerスターターキット
構成機器
  • ケーブル:
    • Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
    • Power-I/O Cable M8 6p/ open with plug, 3 m
  • その他アクセサリー: Tripod Mount ace2

Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m

注文番号 2000030284
アクセサリー種別 データケーブル
ケーブル長 5 m
カメラ側コネクター RJ-45, click-lock
ホスト側コネクター RJ-45, click-lock
移動性 static
インターフェース GigE

Power-I/O Cable M8 6p/ open with plug, 3 m

注文番号 2200000316
アクセサリー種別 I/O・電源
アクセサリーメーカー Basler
ケーブル長 3 m
カメラ側コネクター M8 6-pin
ホスト側コネクター none (open end)
移動性 static
インターフェース I/O

Tripod Mount ace2

注文番号 2200000314
デザイン・インサンプル公開 now
量産開始 now
アクセサリー種別 カメラマウントアダプター
アクセサリーメーカー Basler
寸法 (長さ×幅) 51 mm x 29 mm
取付けネジ 1/4" (DIN 4503)

対応カメラ