お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

CXP-12 Starter Kit boost - ビジョンアクセサリーキット

CXP-12スターターキットboost (CXPデータケーブル、ヒートシンク×2、Cマウントアダプター、トリガーケーブル付き)

Basler boostを簡単セットアップ
Basler boostパッケージのセットアップや評価に便利なスターターキットです。このキットには、カメラとBasler CXP-12インターフェースカード1Cの接続に必要なCoaXPressデータケーブル、カメラを効果的に冷却できるヒートシンク(×2)、Cマウントレンズ取り付け用のCマウントアダプター、カメラのトリガーを行うI/Oケーブルなど、必要なアクセサリーがすべて含まれています。

見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • ビジョンアクセサリーキット - CXP-12 Starter Kit boost

一般情報

注文番号 107947
サンプル利用可能: Q3/2019
量産: Q4/2019
アクセサリー種別 ビジョンアクセサリーキット
構成機器
  • ケーブル:
    • Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 3 m
    • Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
  • その他アクセサリー:
    • Heat sink for Basler boost cameras
    • C-mount for boost, racer

Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 3 m

注文番号 2200000320
サンプル利用可能: Q3/2019
量産: Q4/2019
アクセサリー種別 データケーブル
ケーブル長 3 m
カメラ側コネクター Micro-BNC (HD-BNC)
ホスト側コネクター Micro-BNC (HD-BNC)
移動性 static
インターフェース CoaXPress

Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m

注文番号 2200000315
サンプル利用可能: Q3/2019
量産: Q4/2019
アクセサリー種別 データケーブル
ケーブル長 5 m
カメラ側コネクター M8 6-pin
ホスト側コネクター none (open end)
移動性 static
インターフェース I/O

Heat sink for Basler boost cameras

注文番号 2200000317
サンプル利用可能: Q3/2019
量産: Q4/2019
アクセサリー種別 ハウジングアクセサリー
ハウジング寸法(L x W x H) 75 mm x 41.5 mm x 34 mm
耐熱性 2.8 K/W

C-mount for boost, racer

注文番号 2000032041
アクセサリー種別 レンズアクセサリー
アクセサリーメーカー Basler
レンズアクセサリー種別 Lens mount
対応するレンズマウント C-mount