お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Basler HDMI Adapter - HDMI-Adapter

Basler USB 3.0対応カメラ用HDMIアダプター

見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • HDMI-Adapter - Basler HDMI Adapter

一般情報

注文番号 2200000268
サンプル利用可能: March 2019
量産: Q2/2019
アクセサリー種別 HDMI-Adapter
アクセサリーメーカー Basler
CPU(中央処理装置) intel® Atom™ x5-Z8300 / 4x 1.84 GHz
RAM(ランダムアクセスメモリー) 2 GB
HDD(ハードディスクドライブ) 32 GB Flash
無線LAN規格  IEEE 802.11ac
Bluetoothバージョン  Bluetooth 4.2
リムーバブルストレージ Internal flash card reader
オペレーティングシステム Windows 10 32-bit
ハウジング寸法(L x W x H) 12 mm x 38 mm x 113 mm
ハウジング温度 0 - 35°C