お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報

WIBU Systems CodeMeter CmDongle - Dongles

VisualAppletsのドングルには、最高の安全性を誇るWIBU Systems社製CmDongle CodeMeterが採用されています。このドングルはコンピューターに差し込むだけで使用でき、ドライバーや管理権も必要ありません。

ライセンス用に十分な容量がドングル内に確保されているため、VisualAppletsのアップデートやエクステンションライセンスの追加にも柔軟に対応できます。

また、他社のライセンスを個別に保存し、1個のドングルで一括管理することも可能です。すでに同種のドングルをお持ちの場合は、ライセンスコードを転送するだけで、VisualAppletsをご使用いただけます。

製品ドキュメント https://www.wibu.com/

見積もりを依頼する
  • Dongles - WIBU Systems CodeMeter CmDongle

Frontend Specs

注文番号 108205
アクセサリー種別 Dongles
アクセサリーメーカー Wibu-Systems
Interface HID default, Mass Storage Communication (MSC) or Human Interface Device (HID), USB 1.1 compatible, Hi-Speed USB 2.0 certified
動作温度 25 - 85°C
Housing Size (L x W x H) 12 mm x 25 mm x 88 mm
重量(標準値) 6g
適合性 RoHS, CE, WEEE
value

プロダクトインサイト

Baslerのプロダクトインサイトでは、さまざまなアクセサリーの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler アクセサリーがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、製品の技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

対応カメラ