検索条件 絞り込みができるカメラモデルが 0 モデルあります。 ご指定の条件に該当する製品が 0 モデルあります。 インターフェース すべて Camera Link 2.0 CoaXPress 1.0/1.1 GigE Camera Link HS データ転送速度 すべて 850 MB/s 2 x 6,25 Gbit/s 4 x 125 MB/s 1 x 6,25 Gbit/s 2 x 10 Gbit/s 4 x 6,25 Gbit/s コネクター すべて 2 x SDR26 (miniCL) 2 x DIN 1.0/2.3 4 x RJ45 1 x DIN 1.0/2.3 2 x SFP 4 x DIN 1.0/2.3 2 x MDR26 ケーブル長 すべて <10 <40 <100 カメラ台数 すべて ≤2 ≤4 ≤1 柔軟性 すべて カスタマイズ可 高い システム1台当たりのコスト すべて カスタマイズ不可 中程度 高い フィルターリセット
絞り込みができるカメラモデルが 0 モデルあります。 ご指定の条件に該当する製品が 0 モデルあります。 microEnable 5 marathon VCLx 詳細 microEnable 5 marathon VCLx コンフィギュレーション CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) データ転送速度 850 MB/s コネクター 2 x SDR26 (miniCL) 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 marathon ACX-DP 詳細 microEnable 5 marathon ACX-DP コンフィギュレーション CXP1-6; up to 2 cameras データ転送速度 2 x 6,25 Gbit/s コネクター 2 x DIN 1.0/2.3 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 marathon deepVCL 詳細 microEnable 5 marathon deepVCL コンフィギュレーション CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) データ転送速度 850 MB/s コネクター 2 x SDR26 (miniCL) 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable IV VQ4-GPoE 詳細 microEnable IV VQ4-GPoE コンフィギュレーション Single Link, LAG (specific protocol) バスインターフェース PixelPlant Interface データ転送速度 4 x 125 MB/s コネクター 4 x RJ45 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 marathon ACL 詳細 microEnable 5 marathon ACL コンフィギュレーション CL-base,CL-dual base,CL-medium,CL-deca (80bit) データ転送速度 850 MB/s コネクター 2 x SDR26 (miniCL) 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 marathon ACX-SP 詳細 microEnable 5 marathon ACX-SP コンフィギュレーション CXP1-6; 1 camera データ転送速度 1 x 6,25 Gbit/s コネクター 1 x DIN 1.0/2.3 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 marathon AF2 詳細 microEnable 5 marathon AF2 コンフィギュレーション Dual CLHS F2,Single CLHS F2 データ転送速度 2 x 10 Gbit/s コネクター 2 x SFP 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 marathon VCL 詳細 microEnable 5 marathon VCL コンフィギュレーション CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) データ転送速度 850 MB/s コネクター 2 x SDR26 (miniCL) 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D 詳細 microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D コンフィギュレーション CXP1-6; up to 4 cameras データ転送速度 4 x 6,25 Gbit/s コネクター 4 x DIN 1.0/2.3 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 ironman VD8-PoCL 詳細 microEnable 5 ironman VD8-PoCL コンフィギュレーション CL-full,CL-deca (80bit),Including non-Standard formats: Bilinear color データ転送速度 850 MB/s コネクター 2 x MDR26 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 ironman AD8-PoCL 詳細 microEnable 5 ironman AD8-PoCL コンフィギュレーション CL-full,CL-deca (80bit),Including non-Standard formats: Bilinear color データ転送速度 850 MB/s コネクター 2 x MDR26 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 marathon ACX-QP 詳細 microEnable 5 marathon ACX-QP コンフィギュレーション CXP1-6; up to 4 cameras データ転送速度 4 x 6,25 Gbit/s コネクター 4 x DIN 1.0/2.3 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 marathon VF2 詳細 microEnable 5 marathon VF2 コンフィギュレーション Dual CLHS F2,Single CLHS F2 データ転送速度 2 x 10 Gbit/s コネクター 2 x SFP 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 marathon VCX-QP 詳細 microEnable 5 marathon VCX-QP コンフィギュレーション CXP1-6; up to 4 cameras データ転送速度 4 x 6,25 Gbit/s コネクター 4 x DIN 1.0/2.3 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable IV AQ4-GPoE 詳細 microEnable IV AQ4-GPoE コンフィギュレーション Single Link, LAG (specific protocol) データ転送速度 4 x 125 MB/s コネクター 4 x RJ45 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable IV VQ4-GE 詳細 microEnable IV VQ4-GE コンフィギュレーション Single Link, LAG (specific protocol) バスインターフェース PixelPlant Interface データ転送速度 4 x 125 MB/s コネクター 4 x RJ45 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D 詳細 microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D コンフィギュレーション CXP1-6; up to 4 cameras データ転送速度 4 x 6,25 Gbit/s コネクター 4 x DIN 1.0/2.3 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する microEnable IV AQ4-GE 詳細 microEnable IV AQ4-GE コンフィギュレーション Single Link, LAG (specific protocol) データ転送速度 4 x 125 MB/s コネクター 4 x RJ45 製品ページに ウォッチリストに追加する 見積もりを依頼する
microEnable 5 marathon VCLx コンフィギュレーション CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) データ転送速度 850 MB/s コネクター 2 x SDR26 (miniCL)
microEnable 5 marathon ACX-DP コンフィギュレーション CXP1-6; up to 2 cameras データ転送速度 2 x 6,25 Gbit/s コネクター 2 x DIN 1.0/2.3
microEnable 5 marathon deepVCL コンフィギュレーション CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) データ転送速度 850 MB/s コネクター 2 x SDR26 (miniCL)
microEnable IV VQ4-GPoE コンフィギュレーション Single Link, LAG (specific protocol) バスインターフェース PixelPlant Interface データ転送速度 4 x 125 MB/s コネクター 4 x RJ45
microEnable 5 marathon ACL コンフィギュレーション CL-base,CL-dual base,CL-medium,CL-deca (80bit) データ転送速度 850 MB/s コネクター 2 x SDR26 (miniCL)
microEnable 5 marathon ACX-SP コンフィギュレーション CXP1-6; 1 camera データ転送速度 1 x 6,25 Gbit/s コネクター 1 x DIN 1.0/2.3
microEnable 5 marathon AF2 コンフィギュレーション Dual CLHS F2,Single CLHS F2 データ転送速度 2 x 10 Gbit/s コネクター 2 x SFP
microEnable 5 marathon VCL コンフィギュレーション CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) データ転送速度 850 MB/s コネクター 2 x SDR26 (miniCL)
microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D コンフィギュレーション CXP1-6; up to 4 cameras データ転送速度 4 x 6,25 Gbit/s コネクター 4 x DIN 1.0/2.3
microEnable 5 ironman VD8-PoCL コンフィギュレーション CL-full,CL-deca (80bit),Including non-Standard formats: Bilinear color データ転送速度 850 MB/s コネクター 2 x MDR26
microEnable 5 ironman AD8-PoCL コンフィギュレーション CL-full,CL-deca (80bit),Including non-Standard formats: Bilinear color データ転送速度 850 MB/s コネクター 2 x MDR26
microEnable 5 marathon ACX-QP コンフィギュレーション CXP1-6; up to 4 cameras データ転送速度 4 x 6,25 Gbit/s コネクター 4 x DIN 1.0/2.3
microEnable 5 marathon VF2 コンフィギュレーション Dual CLHS F2,Single CLHS F2 データ転送速度 2 x 10 Gbit/s コネクター 2 x SFP
microEnable 5 marathon VCX-QP コンフィギュレーション CXP1-6; up to 4 cameras データ転送速度 4 x 6,25 Gbit/s コネクター 4 x DIN 1.0/2.3
microEnable IV AQ4-GPoE コンフィギュレーション Single Link, LAG (specific protocol) データ転送速度 4 x 125 MB/s コネクター 4 x RJ45
microEnable IV VQ4-GE コンフィギュレーション Single Link, LAG (specific protocol) バスインターフェース PixelPlant Interface データ転送速度 4 x 125 MB/s コネクター 4 x RJ45
microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D コンフィギュレーション CXP1-6; up to 4 cameras データ転送速度 4 x 6,25 Gbit/s コネクター 4 x DIN 1.0/2.3
microEnable IV AQ4-GE コンフィギュレーション Single Link, LAG (specific protocol) データ転送速度 4 x 125 MB/s コネクター 4 x RJ45