お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア
  • 新次元のその先へ:Basler CXP-12対応製品

    さらなるラインナップ拡充により、マシンビジョン業界に新たな可能性を生み出しているBasler CXP-12対応製品についてご紹介します。

    ビデオを見る

CXP-12対応製品をワンストップでご提供 - システムの簡易化&性能向上に貢献

Baslerでは、カメラ、インターフェースカード、評価キット、ソフトウェア、レンズ、ケーブルなど、幅広いCoaxPress 2.0(CXP-12)対応製品 をワンストップでご提供することにより、システム構造のムダやコストを削減しながら、高速データ転送によるリアルタイムな撮影を実現しています。

CXP-12による超高速データ転送

Basler CXP-12対応製品は、優れた互換性・汎用性を兼ね備え、プラグアンドプレイ接続も可能であるなど、システム構築にかかるコストや労力を抑えながら、CXP-12ならでは高速・長距離転送を実現できます。

  • 1チャンネル当たり12.5Gbpsの高速転送&長距離ケーブルが使用可能
  • 高画素・高フレームレートを誇る最新世代のCMOSセンサーを採用
  • リアルタイムな撮影が求められる用途に幅広く対応
  • 進化したハードウェアと共通SDKにより、シンプルかつスムーズなシステム構築をサポート
  • インターフェースカード上で画像の前処理が可能
  • システム設計の柔軟性を向上
  • Camera LinkやCXP 1.1.1からの移行にも最適
  • 充実のファームウェア機能
  • 抜群のコストパフォーマンス

Basler CXP-12対応製品

新次元の性能を実現するハードウェアに加え、便利なソフトウェアもご提供。マシンビジョン業界において30年以上の実績をもつBaslerが、CXP-12対応システムの構築にかかるコストや労力を軽減します。

各製品の詳細については、以下の画像をクリックしてください。

カメラ

Basler CXP-12対応カメラboostは、高速・高解像度撮影に対応しているだけでなく、専用のCXP-12インターフェースカードと組み合わせることで、かつてないスムーズな運用を実現します。

Basler boostの詳細はこちら

レンズ

優れた品質を誇るCマウント/Fマウントを豊富にラインナップ。低価格でありながら、厳しい要件にも対応可能であるなど、高速・高解像度撮影が求められる用途に最適です。

レンズの詳細はこちら

インターフェースカード

Basler boost向けに特別開発されたインターフェースカードとして、CXP-12対応システムの構築を強力にサポートします。

インターフェースカードの詳細はこちら

ケーブル

マイクロBNC(HD-BNC)コネクターを採用し、産業グレードの汎用性・耐久性を実現。ケーブル1本でデータ転送・電源供給・トリガーが可能であることも大きな特長です。

ケーブルの詳細はこちら

ソフトウェア

共通SDKとして機能するpylon Camera Software Suiteを使用すれば、カメラとインターフェースカードをシームレスに運用しながら、追加のソフトウェアコストも抑えられます。

pylonの詳細はこちら

カメラ

Basler CXP-12対応カメラboostは、高速・高解像度撮影に対応しているだけでなく、専用のCXP-12インターフェースカードと組み合わせることで、かつてないスムーズな運用を実現します。

Basler boostの詳細はこちら

レンズ

優れた品質を誇るCマウント/Fマウントを豊富にラインナップ。低価格でありながら、厳しい要件にも対応可能であるなど、高速・高解像度撮影が求められる用途に最適です。

レンズの詳細はこちら

インターフェースカード

Basler boost向けに特別開発されたインターフェースカードとして、CXP-12対応システムの構築を強力にサポートします。

インターフェースカードの詳細はこちら

ケーブル

マイクロBNC(HD-BNC)コネクターを採用し、産業グレードの汎用性・耐久性を実現。ケーブル1本でデータ転送・電源供給・トリガーが可能であることも大きな特長です。

ケーブルの詳細はこちら

ソフトウェア

共通SDKとして機能するpylon Camera Software Suiteを使用すれば、カメラとインターフェースカードをシームレスに運用しながら、追加のソフトウェアコストも抑えられます。

pylonの詳細はこちら

Basler CXP-12ソリューション

抜群のコストパフォーマンスを誇るCXP-12対応システムを構築するには、互換性のある画像処理機器を適切に組み合わせなければなりません。以下では、用途ごとにおすすめのシステム構成をご紹介します。リンク先のビジョンシステムコンフィギュレーターでは、要件に応じてアクセサリーを変更することも可能です。

CXP-12ソリューションについてご不明点がございましたら、Basler営業チームまでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

CXP-12の主な特長

高速インターフェースのCXP-12を導入すれば、コストを抑えながら、要件の厳しい高度な用途にも対応できます。

  • 最大50Gbpsの高速データ転送(4チャンネル)により、高画素・高フレームレートを誇る最新世代CMOSセンサーの性能を最大限に発揮
  • 長距離データ転送にも対応
  • マイクロBNC(HD-BNC)コネクター対応の低価格なケーブルにより、産業グレードの汎用性&耐久性を実現
  • レイテンシーを抑えたリアルタイムな撮影が可能
  • マルチカメラシステム/マルチボードシステムに最適
  • CoaXPress 1.1.1(CXP-6)と同等のデータ量を半分のケーブル本数で転送可能
  • プラグアンドプレイ接続により、スムーズなシステム構築をサポート
  • ケーブル1本でデータ転送・電源供給・トリガーが可能なPower over CoaXPress(PoCXP)に対応
  • システム全体の構築・運用コストを削減

CXP-12関連文書

Baslerでは、ホワイトペーパー、活用事例、パンフレットを含め、CXP-12に関するトピックを取り扱った文書を多数公開しています。ぜひご覧ください。

フィルターを表示

    お問い合わせ

    CoaXPressに関してご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

    Basler営業チームに問い合わせる Baslerサポートチームに問い合わせる