お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア

USB 3.0への切り替え

常に信頼のおけるカメラをお選びください。USB3.0カメラはどれも同じという訳ではありません。Basler aceを入手して、FireWireからUSB3.0技術へ今すぐ切り替えましょう。一部の USB 3.0 カメラとは異なり、Basler ace は USB3 Vision規格に完全に準拠しています - 弊社は先頭に立ってこの規格の開発に携わってきたため、この規格を熟知しています。設定が容易で使いやすい - さらに、お客様のビジネスを明日のビジョンンテクノロジーへと橋渡しします。何よりも重要なことは、どのBasler aceも機械的、電気的、光学的性能の完全性について工場試験でクリアしていることです。

以下のビデオでは、当社のアプリケーション・エンジニアリング・マネージャーである Matthew Breit が、新しい ace USB 3.0 エリアスキャンカメラをご紹介します。以下は最も重要な主要データの一覧です:

  • 解像度 VGA~14 MP まで、750 フレーム/秒のモデル
  • 高品質かつ現場で実証済みの CCD および CMOS センサー
  • 超コンパクトなハウジング:29 mm x 29 mm x 29 mm
  • 350 MB/秒の安定した帯域
  • 56 MB フレームバッファー、画像プリプロセシング、さらに多くの便利な機能
  • USB3 Vision規格に 100% 準拠

Matt Breit は以下のように説明しています:『特にFireWireをお使いのお客様から、より強力かつ最新のインターフェースに対する需要の高まりを目にしてきました。お客様はお使いのシステム性能の向上を望んでいるだけでなく、FireWireが市場で減少しているのを目にしています。需要の減少に伴い、コンポーネントや付属品のコストが増加し、お客様に提供し得る価格性能比の顕著な下落につながりました。USB 3.0 は完璧な代用品です。なぜなら、プラグ・アンドプレイの簡易性と、より幅広い帯域、低い CPU 負荷、そして高精度のリアルタイム機能を兼ね備えているからです。これは、当社のインターフェースに対する信念を裏付けるものであり、我々は非常に興奮しています!』

簡単です: USB 3.0に切り替えるだけです