お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Basler ace 10メガ 、 14 メガピクセル モデル - 高解像度と優れた価格

画像が精密で、組み込みが簡単なお手頃価格のカメラをお探しですか?Aptinaの10MP、 14 MP CMOS センサーを使用したBasler ace GigE、USB 3.0 カメラをお試しください。

Baslerのこれらのカメラは、技術と予算の両方のレベルで御社のシステムの最適化を支援します。

  • システムの性能を改善:高解像度により可能な詳細な画像および有効視野(FOV)。
  • システムコストを削減:新しいAptina A-pixテクノロジーと極小かつ繊細な画素のメリットを活かして、以前と同じ結果を達成するために、システム毎に必要なカメラ数は少なくて済みます。
  • 要約:Baslerの妥協なき高品質と魅力的な価格の非常にパワフルなカメラを使用することができます。

技術的詳細のまとめ:

  • 新世代、高感度Aptina CMOSセンサー、10MP 、14 MP解像度
  • USB 3.0帯域幅のフル活用: 10 MP解像度で毎秒14フレーム、14 MP解像度で毎秒10フレーム
  • Gigabit Ethernetでの素晴らしいスピード: 10 MPで10 fps、14 MPで7 fpsの解像度
  • グローバルスタートリリース機能が付いたローリングシャッターセンサー
  • USB3 VisionおよびGigE Vision規格に100%準拠
  • 小さくて軽量 - スペースが重要な鍵となるシステムに最適
  • 3年間保証、および当社の無料のpylon Camera Software Suite

代表的用途例

このカメラは、非常に広範囲のアプリケーションにぴったりです。強さは以下の用途に最適です:

  • コードリーディング:拡張された有効視野で、一度により多くのコードを読むことが可能です
  • デジタル顕微鏡検査(工業用および生物医学):高解像度、センサーフォーマット (1/2“)、USB 3.0のプラグ&プレイで理想的に適合します
  • アライメント:詳細が豊かに表現された画像、1ショットあたりの検査エリアが広いことを利用して素早くアライメント調整することができます

モノクロおよびカラーの6モデルをご用意。どうぞお試しください:

カメラモデル 水平/垂直解像度 フレームレート 白黒/カラー インターフェース
acA3800-14um 3840 px x 2748 px 14 fps Mono USB 3.0
acA3800-14uc 3840 px x 2748 px 14 fps Color USB 3.0
acA4600-10uc 4608 px x 3288 px 10 fps Color USB 3.0
acA3800-10gm 3856 px x 2764 px 10 fps Mono GigE
acA3800-10gc 3856 px x 2764 px 10 fps Color GigE
acA4600-7gc 4608 px x 3288 px 7 fps Color GigE