お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア

ネットワーク機器/周辺機器

複数のカメラを使用する場合のデータロスを防止

複数のカメラを有する高度なシステムでは、USB 3.0ハブ、ギガビットイーサネットスイッチなどの周辺機器が必要になります。

安定した運用を実現するには、ネットワーク機器の互換性をしっかり確保しなければなりませんが、民生製品は不具合が発生しやすいため、産業用途に特化した製品を選択することが重要になります。最適な機器を使用すれば、画像転送や信号制御に伴うデータロスを防止しながら、安定した電源を供給できます。

Baslerでは、全カメラモデルにご使用いただける電源、ネットワーク機器(USB 3.0、GigE対応)をご用意しています。これらの製品は、Baslerの厳しい品質管理の下でスムーズな動作が確保されているほか、供給期間も長めに設定されているため、データロスの少ない安定したビジョンシステムを構築できます。

主な特長

  • 最高のコストパフォーマンス
  • 各カメラモデルにぴったりフィット
  • CE、RoHS 3、ULなどの国際規格に準拠
  • 長い供給期間

ネットワーク機器/周辺機器選びのポイント

  • 画像転送や信号制御に伴うデータロスを防止できること
  • 安定した電源供給が可能であること
  • EMCなどに配慮していること
  • 産業用製品として厳しい基準を満たしていること
フィルターを表示
フィルターリセット
アクセサリー種別 Camera series Camera models モデル名 アクセサリー種別 発売状況 i
電源 PoE Single Port Injector POE29-1AT6 電源
電源 Power Supply 12V/18W, Hirose 12-pin 電源 生産終了: LTB 03/2023
電源 Power Supply 12V/18W, Hirose 6-pin 電源
電源 Power Supply 12V/36W for USB 3.0 Hub 電源
Power Supply 12V/36W for USB 3.0 Hub

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

電源 Power Supply 24V/60W, DC Jack 5.5/2.1mm 電源
電源 Power Supply for Camera 18.0W, M8 6-pin 電源
電源 Power Supply for Power over Ethernet (Slot) 電源
ハブ USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side ハブ
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。

アクセサリーをもっと見る

製品選びに迷ったら

Baslerでは、ビジョンアクセサリーの選定をサポートする便利なオンラインツールや関連文書を公開しています。個別のご相談については、こちら よりお問い合わせください。

ビジョンシステムコンフィギュレーター

ビジョンシステムを簡単構築

カメラモデルを選択するだけで、レンズ、電源、データケーブルなど互換性のあるアクセサリーを画面に表示。お使いのビジョンシステムに最適な組み合わせが見つかります。

ビジョンシステムコンフィギュレーターへ