お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報

Basler顕微鏡カメラ

Basler顕微鏡カメラace - ソニー社製Pregiusシリーズにより抜群の性能を実現

ソニー社製CMOSセンサーPregius シリーズの最新モデルを搭載。最高解像度12.2MPという新次元の画質により、ライフサイエンス、医療診断、物質科学、工学、法医学など多くの分野における中難易度から高難易度の顕微鏡観察に最適です。

Basler顕微鏡カメラpulse - 信頼性と軽量性を両立

USB 3.0インターフェースを搭載し、1.2MP~5MPの解像度による鮮明かつなめらかな画像を撮影可能。定評のあるオン・セミコンダクター社製CMOSセンサーを採用することにより、光学顕微鏡の幅広い観察用途において高い精度と再現性を実現します。

フィルターを表示
フィルターリセット
モデル 水平/垂直解像度 解像度 センサー供給者 フレームレート センサー寸法 発売状況 i
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 1.2 MP 1280 px x 960 px 1.2 MP ON Semiconductor 54 fps 1/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48 1280 px x 1024 px 1.3 MP Sony 48 fps 1/1.8"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145 1280 px x 1024 px 1.3 MP ON Semiconductor 145 fps 1/2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 200 1280 px x 1024 px 1.3 MP ON Semiconductor 200 fps 1/2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 2.0 MP 1920 px x 1080 px 2 MP ON Semiconductor 30 fps 1/3.7"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP Color 1920 px x 1200 px 2.3 MP Sony 40 fps 1/1.2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP Mono 1920 px x 1200 px 2.3 MP Sony 40 fps 1/1.2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP 2048 px x 1536 px 3.2 MP Sony 55 fps 1/1.8"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP 2048 px x 1584 px 3.3 MP ON Semiconductor 20 fps 1/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 5.1 MP Color 2448 px x 2048 px 5.1 MP Sony 35 fps 2/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 5.1 MP Mono 2448 px x 2048 px 5.1 MP Sony 35 fps 2/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 5.0 MP 2592 px x 1944 px 5 MP ON Semiconductor 14 fps 1/2.5"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP 4024 px x 3036 px 12 MP Sony 15 fps 1/1.7"

申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。

ケーブル

ケーブル

こちらでは、Basler顕微鏡用PowerPackに最適なデータケーブルのラインナップをご覧いただけます。当社では厳しい試験を実施することで、これらのケーブルとPowerPackを組み合わせて使用した時に最適に機能するようにしているほか、サプライヤーに対しても事前の選定と審査をしっかりと行うことで、高品質なケーブルを長期にわたってご提供できるようにしています。

 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース USB 3.0
ケーブル長 1.0 m
カメラ側コネクター USB 3.0 Micro B, locking screws
ホスト側コネクター USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース USB 3.0
ケーブル長 3.0 m
カメラ側コネクター USB 3.0 Micro B, locking screws
ホスト側コネクター USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m
 - Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m
Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース USB 3.0
ケーブル長 5.0 m
カメラ側コネクター USB 3.0 Micro B, locking screws
ホスト側コネクター USB 3.0 Type A
 - Opto-GP-I/O Y-Cable 6p/open, 2 x 10 m
 - Opto-GP-I/O Y-Cable 6p/open, 2 x 10 m
Opto-GP-I/O Y-Cable 6p/open, 2 x 10 m
アクセサリー種別 I/Oケーブル/電源ケーブル
インターフェース I/O
ケーブル長 10.0 m
カメラ側コネクター Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
ホスト側コネクター none (open end)
PCカード

PCカード

PCカードを使用すれば、柔軟性を確保しながら、インターフェースに応じて画像をスムーズに取り込むことが可能です。なお、インターフェースについては、GigE、USB 3.0、CoaXPressの中からお選びいただけます。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports

USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports
アクセサリー種別 USBインターフェースカード
 - USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1 HC, x1, 2 Ports
 - USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1 HC, x1, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1 HC, x1, 2 Ports
アクセサリー種別 USBインターフェースカード
 - USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports

USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports
アクセサリー種別 USBインターフェースカード
 - USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports

USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports
アクセサリー種別 USBインターフェースカード
ネットワーク機器/周辺機器

ネットワーク機器/周辺機器

Baslerでは、全カメラモデルにご使用いただける電源、ネットワーク機器(USB 3.0、GigE対応)をご用意しています。これらの製品は、Baslerの厳しい品質管理の下でスムーズな動作が確保されているほか、供給期間も長めに設定されているため、データロスの少ない安定したビジョンシステムを構築できます。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side

USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side
アクセサリー種別 ハブ
 - Power Supply 12V/36W for USB 3.0 Hub

Power Supply 12V/36W for USB 3.0 Hub

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Power Supply 12V/36W for USB 3.0 Hub
Power Supply 12V/36W for USB 3.0 Hub
アクセサリー種別 電源
アクセサリー/パッケージ

アクセサリー/パッケージ

当社では、Basler顕微鏡用PowerPack向けに、以下の追加アクセサリーをご提供しています。

 - Tripod Mount ace
 - Tripod Mount ace
Tripod Mount ace
アクセサリー種別 カメラマウントアダプター
 - Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
 - Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
アクセサリー種別 ハウジングアクセサリー
 - Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000
 - Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000
Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000
アクセサリー種別 ハウジングアクセサリー
value

マニュアル

こちらでは、カメラのユーザーマニュアルやインストールガイドなど、Baslerカメラの適切なセットアップ方法や使用方法に関する詳細な情報をご覧いただけます。

Basler PowerPack Microscopy に関する すべて マニュアル
value

CADデータ・図面

Basler PowerPackのCAD(コンピュータ支援設計)図面には、2Dの技術図面と3Dの立体モデルが含まれています。

Basler PowerPack Microscopy に関する すべて CADデータ・図面
value