Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 3 m | |
---|---|
アクセサリー種別 | データケーブル |
インターフェース | USB 3.0 |
ケーブル長 | 3.0 m |
カメラ側コネクター | USB 3.0 Micro B, locking screws |
ホスト側コネクター | USB 3.0 Type A |
Menu
ソニー社製CMOSセンサーPregius シリーズの最新モデルを搭載。最高解像度12.2MPという新次元の画質により、ライフサイエンス、医療診断、物質科学、工学、法医学など多くの分野における中難易度から高難易度の顕微鏡観察に最適です。
USB 3.0インターフェースを搭載し、1.2MP~5MPの解像度による鮮明かつなめらかな画像を撮影可能。定評のあるオン・セミコンダクター社製CMOSセンサーを採用することにより、光学顕微鏡の幅広い観察用途において高い精度と再現性を実現します。
申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。
こちらでは、Basler顕微鏡用PowerPackに最適なデータケーブルのラインナップをご覧いただけます。当社では厳しい試験を実施することで、これらのケーブルとPowerPackを組み合わせて使用した時に最適に機能するようにしているほか、サプライヤーに対しても事前の選定と審査をしっかりと行うことで、高品質なケーブルを長期にわたってご提供できるようにしています。
PCカードを使用すれば、柔軟性を確保しながら、インターフェースに応じて画像をスムーズに取り込むことが可能です。なお、インターフェースについては、GigE、USB 3.0、CoaXPressの中からお選びいただけます。
Baslerでは、全カメラモデルにご使用いただける電源、ネットワーク機器(USB 3.0、GigE対応)をご用意しています。これらの製品は、Baslerの厳しい品質管理の下でスムーズな動作が確保されているほか、供給期間も長めに設定されているため、データロスの少ない安定したビジョンシステムを構築できます。
当社では、Basler顕微鏡用PowerPack向けに、以下の追加アクセサリーをご提供しています。
こちらでは、カメラのユーザーマニュアルやインストールガイドなど、Baslerカメラの適切なセットアップ方法や使用方法に関する詳細な情報をご覧いただけます。
Basler PowerPack Microscopy に関する すべて マニュアルBasler PowerPackのCAD(コンピュータ支援設計)図面には、2Dの技術図面と3Dの立体モデルが含まれています。
Basler PowerPack Microscopy に関する すべて CADデータ・図面こちらでは、EC適合宣言書、 ISO 9001認証、KCC認証など、Basler製品が準拠している規格やガイドラインをご覧いただけます。
ライフサイエンス、物質科学、生物学、工業など、難易度の高い顕微鏡観察を行う研究用途に最適なイメージングソリューションをお探しなら、Basler顕微鏡ソフトウェアがおすすめです。この先進的なソフトウェアには、キャリブレーション、測定、アノテーション、疑似カラーなど便利な機能が搭載されているほか、色合いや彩度、明るさ、コントラスト、ガンマ値、ゲインの調整を通じて画質や色を細かく設定できるため、突出した色再現性を実現できます。Basler顕微鏡カメラと組み合わせて使用できるBasler顕微鏡ソフトウェアをぜひダウンロードしてください。このソフトウェアは、Baslerの他のカメラ、他社のカメラには対応しておりませんのでご注意ください
Basler顕微鏡ソフトウェアインストールが簡単で操作画面も使いやすいBasler録画ソフトウェアがあれば、簡単かつ直感的な操作で静止画や高速ビデオ、タイムラプス分析用の画像シーケンス、ビデオシーケンスを撮影できます。本ソフトウェアは、Basler顕微鏡用PowerPackにセットになっているほか、すべてのBasler USB 3.0対応カメラに接続できます。
Basler録画ソフトウェア