お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

医療・ライフサイエンス用途向け製品

医薬、医療、ライフサイエンスの各種分野に貢献可能な最先端の画像処理技術を有するBasler。当社のデジタルカメラシリーズMED aceは、ISO 13485:2016に準拠した品質基準の下で製造されており、最高の画質、色再現性、色忠実性、ダイナミックレンジを実現しています。

また、Baslerでは高品質なカメラ、システムの構築・セットアップに必要なアクセサリー、さらに画像の撮影・分析が可能な専門の顕微鏡ソフトウェアがすべてセットになった顕微鏡用PowerPackもご提供しています。このほか、CMOSカメラへの移行をご検討の場合は、当社のCCD移行アドバイザーが便利です。

Basler MED ace

Basler MED ace

最先端のCMOSセンサーとMED機能セットを搭載し、ISO 13485:2016に準拠

USB 3.0、GigE対応

Basler顕微鏡用PowerPack

Basler顕微鏡用PowerPack

最高の精度、信頼性、
性能を兼ね備え、優れたコストパフォーマンスを実現

USB 3.0対応

Basler顕微鏡ソフトウェア

Basler顕微鏡ソフトウェア

専門の顕微鏡ソフトウェアのダウンロードはこちら

CCD移行アドバイザー

CCD移行アドバイザー

お使いのCCDセンサーを選択するだけで、代わりとなる最適なCMOSセンサーをご提案

お問い合わせ

Baslerの医療・ライフサイエンス用途向け製品についてご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

問い合わせる