ハードウェア |
||
---|---|---|
注文番号 | 2200000373 | |
アクセサリー種別 | トリガーボード | |
コネクター | 2 x SUB-D15 (female) socket | |
入力/出力 | 8 in / 8 out mapped on two ports | |
フレームグラバーとの接続 | 34-pin flat cable | |
信号駆動回路とフレームグラバーの接続 | open collector driver | |
トリガー設定 | n/a |
電気仕様 |
||
---|---|---|
最大周波数 | 10 MHz | |
最小パルス幅 | 50 ns | |
最小入力電圧 | -0,3 to 0,8 V | |
最大入力電圧 | 2 to 5,5 V | |
入力電圧差 | n/a | |
入力電流 | 4 mA | |
最小出力電圧 | 0.4 V | |
最大出力電圧 | 2.9 V | |
最小出力電流 | 8 mA | |
最大出力電流 | -4 mA | |
動作温度 | -40 - 85°C |
適合性 |
||
---|---|---|
フレームグラバーサポート | microEnable IV, microEnable 5 marathon, microEnable 5 ironman | |
提供アクセサリー | 34-pin flat cable |